Ručne ovládaný regulačný ventil, REG-SB 15, Oceľ, Prechodový, NPT
Ručne ovládaný regulačný ventil, REG-SB 15, Oceľ, Prechodový, NPT

148B5217

Veľkosť pripojenia prívodu [mm]: 15.0, Hodnota Kv [m³/h]: 5.000, Max. Pracovný tlak [bar]: 52.0

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 2.35 kg
Hmotnosť bez obalu 1.9 kg
EAN 5702428473804

 

Chladivá R134a
R22
R290
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R600
R600a
R717
R744
R507A
R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R152a
R227ea
R236fa
R245fa
R32
R407H
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
Dá sa vykonávať servis náhradné diely SVL Flexline
Farebný náter Červenohnedá
Formát balenia Jednodielne balenie
Hodnota Cv [gal/min] 5.8 gal/min
Hodnota Kv [m³/h] 5 m³/h
Hrdlo krátky
Indikátor smeru prietoku Reliéfna 1-smerná šípka
Kategória Art. 3, par. 3
Materiál prípoja Oceľ
Materiál telesa Oceľ
Max. Pracovný tlak [bar] 52 bar
Max. Pracovný tlak [psig] 754 psig
Množstvo po formátoch balenia 1 pc
Názov programu súčastí REG-SA / REG-SB
Názov radu výrobkov Prechodový regulačný ventil REG
Názov výrobku Ručne ovládaný regulačný ventil
Osvedčenie CE
CRN
EAC
LLC CDC TYSK
Popis výrobku Ručne ovládaný regulačný ventil
Prietoková plocha [m2] 115 mm²
Prietoková plocha [palce2] 0.178 in²
Produktová skupina Uzatváracie a regulačné ventily
Príslušenstvo k výrobku príslušenstvo SVL Flexline
Skupina kvapaliny I
Smer Prechodový
Teplotný rozsah [°C] [max.] 150 °C
Teplotný rozsah [°C] [min.] -60 °C
Teplotný rozsah [°F] [Max] 302 °F
Teplotný rozsah [°F] [Min] -76 °F
Typ REG-SB 15
Typ prívodného pripojenia NPT
Typ vývodného pripojenia NPT
Verzia ventilu Štandardná verzia
Veľkosť pripojenia prívodu [mm] 15 mm
Veľkosť pripojenia prívodu [palce] 1/2 in
Veľkosť pripojenia vývodu [mm] 15 mm
Veľkosť pripojenia vývodu [palce] 1/2 in
Zariadenie Uzáver
Značka SVL Flexline
Štandardný prípoj ANSI/ASME B1.20.1

Accessories

Náhradné diely

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality