Pilotný ventil, EVM NC

027B1120

Hodnota Kv [m³/h]: 0.280, Max. Pracovný tlak [bar]: 65.0

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 0.252 Kg
Hmotnosť bez obalu 0.251 Kg
Volume 0.2 Liter
EAN 5702422007128

 

China RoHS compliance Out of scope
Chladivá R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R507A
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R152a
R170
R227ea
R236fa
R245fa
R290
R32
R407H
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R452C
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R600
R600a
Cievka Nie
Dá sa vykonávať servis Nie
EU RoHS compliance Out of scope
Formát balenia Multi balenie
Funkcia NC
Hodnota Cv [gal/min] 0.324 gal/min
Hodnota Kv [m³/h] 0.28 m³/h
In scope of WEEE and contain batteries No
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH No
Materiál telesa Oceľ
Max. OPD [bar] 10 W AC 21 bar
Max. OPD [bar] 20 W AC 40 bar
Max. OPD [bar] 20 W DC 14 bar
Max. OPD [psi] 10 W AC 305 psi
Max. OPD [psi] 20 W AC 580 psi
Max. OPD [psi] 20 W DC 203 psi
Max. Pracovný tlak [bar] 65 bar
Max. Pracovný tlak [psig] 940 psig
Množstvo po formátoch balenia 20 pc
Možnosť manuálnej prevádzky Nie
Názov programu súčastí CVH
ICS
Osvedčenie EAC
LLC CDC TYSK
Prevádzka ventilu PIEST SERVA
Product Name Description Pilotný ventil
Produktová skupina Press. and temp. regul. valves
Príslušenstvo k výrobku Pilot valve accessories
Rozsah teploty okolia [°F] [Max] 176 °F
Rozsah teploty okolia [°F] [Min] -40 °F
Smer Žiadny
Stredný rozsah teploty [°C] [max.] 120 °C
Stredný rozsah teploty [°C] [min.] -60 °C
Stredný rozsah teploty [°F] [Max] 248 °F
Stredný rozsah teploty [°F] [Min] -76 °F
Systém aktuátora [mm] 13.5 mm
Teplota okolia -40 - 80 °C
Typ EVM NC
Typ prívodného pripojenia Závit
Typové označenie Elektromagnetický ventil
UK RoHS compliance Out of scope
Veľkosť dýzy [mm] 3.3 mm

Accessories

Náhradné diely

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality