China RoHS compliance |
Yes |
Chladivá |
R134a R22 R404A R407A R407C R407F R422B R422D R448A R449A R450A R452A R507A R513A R407H R449B R454C R455A R515B R516A R1234yf R454A R1234ze(E) |
Chladivá bez oleja |
R1234ze(E) R513A |
Chladivá schválené podľa UL |
R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A R515B R516A |
Dá sa vykonávať servis |
Náhradné diely ventilov KV |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(c) |
Formát balenia |
Multi balenie |
Hodnota Cv [gal/min] |
1.44 gal/min |
Hodnota Kv [m³/h] |
1.25 m³/h |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Indikátor smeru prietoku |
Vyrytá 1-smerná šípka |
Kompatibilita mazív |
Aplikácie bez oleja |
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Max. Pracovný tlak [bar] |
28 bar |
Max. Pracovný tlak [psig] |
406 psig |
Max. skúšobný tlak [bar] |
31 bar |
Max. skúšobný tlak [psig] |
450 psig |
Menovitý výkon R134a [TR] |
2.65 TR |
Menovitý výkon R22 [kW] |
14.9 kW |
Menovitý výkon R22 [TR] |
4.17 TR |
Menovitý výkon R404A/R507 [kW] |
13.6 kW |
Menovitý výkon R404A/R507 [TR] |
3.93 TR |
Menovitý výkon R407C [kW] |
16.4 kW |
Menovitý výkon R407C [TR] |
4.5 TR |
Menovitý výkon R134a [kW] |
9.4 kW |
Množstvo po formátoch balenia |
12 pc |
Názov schvaľovacieho súboru |
VENTIL PRE CHLADIVO 53R0 |
Osvedčenie |
UVEDENÝ V C UL USA EAC LLC CDC TYSK RoHS Smernica RoHS Čína |
Other RoHS documentation |
EAEU RoHS |
Product Name Description |
Regulátor obtoku horúceho plynu |
Produktová skupina |
Press. and temp. regul. valves |
Príslušenstvo k výrobku |
Nie |
Pásmo P max. [bar] |
2 bar |
Pásmo P max. [psi] |
29 psi |
Rozsah regulácie [bar] [Max] |
6 bar |
Rozsah regulácie [bar] [Min] |
0.2 bar |
Rozsah regulácie [psig] Pe [Max] |
87 psig |
Rozsah regulácie [psig] Pe [Min] |
3 psig |
SCIP dossier no. |
842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318 |
Stredný rozsah teploty [°C] [max.] |
105 °C |
Stredný rozsah teploty [°C] [min.] |
-45 °C |
Stredný rozsah teploty [°F] [Max] |
220 °F |
Stredný rozsah teploty [°F] [Min] |
-50 °F |
Továrenské nastavenie [bar] |
2 bar |
Továrenské nastavenie [psig] |
29 psig |
Typ |
KVC 15 |
Typ prívodného pripojenia |
KALÍŠKOVÝ SPOJ |
Typ vývodného pripojenia |
KALÍŠKOVÝ SPOJ |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Veľkosť prívodu [mm] |
16 mm |
Veľkosť prívodu [palce] |
5/8 in |
Veľkosť vývodu [mm] |
16 mm |
Veľkosť vývodu [palce] |
5/8 in |