Termostatické vstřikovací ventily, fluorovaná chladiva

Shows 1 product(s)

068-3258

Chladiaci ventil, TXI 2, KALÍŠKOVÝ SPOJ

Veľkosť prívodu [palce]: 3/8 in, Typ prívodného pripojenia: KALÍŠKOVÝ SPOJ, Veľkosť vývodu [palce]: 1/2 in, Typ vývodného pripojenia: KALÍŠKOVÝ SPOJ, null: 1 - 5, Teplotný rozsah [°C]: 100 - 130