Aby sa zachovala bezpečnosť Vášho účtu, spustil sa proces odhlásenia.
Platnosť Vašej relácie vyprší
Shows 9 product(s)
Max. Pracovný tlak [bar]: 35.0, Max. Pracovný tlak [psig]: 500, Indikátor vlhkosti: Bez indikátora, Typ prípoja: NPT, Dimenzia prípoja: ½ in
Max. Pracovný tlak [bar]: 35.0, Max. Pracovný tlak [psig]: 500, Indikátor vlhkosti: Bez indikátora, Typ prípoja: G, Dimenzia prípoja: 3/4
Max. Pracovný tlak [bar]: 35.0, Max. Pracovný tlak [psig]: 500, Indikátor vlhkosti: Bez indikátora, Typ prípoja: NPT, Dimenzia prípoja: ¾ in
Max. Pracovný tlak [bar]: 35.0, Max. Pracovný tlak [psig]: 500, Indikátor vlhkosti: Indikátor N, Typ prípoja: NPT, Dimenzia prípoja: ½ in
Max. Pracovný tlak [bar]: 35.0, Max. Pracovný tlak [psig]: 500, Indikátor vlhkosti: Indikátor N, Typ prípoja: G, Dimenzia prípoja: 1/2