Shows 101 product(s)

Priehľadítko, SGI 6, 6.00 mm, KALÍŠKOVÝ SPOJ

Veľkosť prívodu [mm]: 6.00, Typ prívodného pripojenia: KALÍŠKOVÝ SPOJ, Veľkosť vývodu [mm]: 6.00, Typ vývodného pripojenia: KALÍŠKOVÝ SPOJ, Indikátor vlhkosti: I indikátor, Vnútorný/vonkajší prívod: Externé

Priehľadítko, SGI 10, 10.00 mm, KALÍŠKOVÝ SPOJ

Typ prívodného pripojenia: KALÍŠKOVÝ SPOJ, Veľkosť prívodu [palce]: 3/8 in, Typ vývodného pripojenia: KALÍŠKOVÝ SPOJ, Veľkosť vývodu [palce]: 3/8 in, Indikátor vlhkosti: I indikátor, Vnútorný/vonkajší prívod: Externé

Priehľadítko, SGI 12, 12.00 mm, KALÍŠKOVÝ SPOJ

Typ prívodného pripojenia: KALÍŠKOVÝ SPOJ, Veľkosť prívodu [palce]: 1/2 in, Typ vývodného pripojenia: KALÍŠKOVÝ SPOJ, Veľkosť vývodu [palce]: 1/2 in, Indikátor vlhkosti: I indikátor, Vnútorný/vonkajší prívod: Externé

Priehľadítko, SGI 6, 6.00 mm, KALÍŠKOVÝ SPOJ

Veľkosť prívodu [mm]: 6.00, Typ prívodného pripojenia: KALÍŠKOVÝ SPOJ, Veľkosť vývodu [mm]: 6.00, Typ vývodného pripojenia: KALÍŠKOVÝ SPOJ, Indikátor vlhkosti: I indikátor, Vnútorný/vonkajší prívod: Vnútorné

Priehľadítko, SGI 10, 10.00 mm, KALÍŠKOVÝ SPOJ

Typ prívodného pripojenia: KALÍŠKOVÝ SPOJ, Veľkosť prívodu [palce]: 3/8 in, Typ vývodného pripojenia: KALÍŠKOVÝ SPOJ, Veľkosť vývodu [palce]: 3/8 in, Indikátor vlhkosti: I indikátor, Vnútorný/vonkajší prívod: Vnútorné

Zobraziť: