SGI 6s, Priehľadítko, Spájka, ODF, SPÁJKA, ODM

014-0125

Tento výrobok už nie je v ponuke.

Typ prívodného pripojenia: Spájka, ODF, Typ vývodného pripojenia: SPÁJKA, ODM

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 0.117 Kg
Hmotnosť bez obalu 0.089 Kg
Volume 0.143 Liter
EAN 5702422089292

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
Chladivá R22
Dá sa vykonávať servis Nie
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Formát balenia Multi balenie
In scope of WEEE and contain batteries No
Indikátor vlhkosti I indikátor
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Materiál prípoja Meď
Materiál telesa Mosadz
Max. Pracovný tlak [bar] 35 bar
Max. Pracovný tlak [psig] 500 psig
Množstvo po formátoch balenia 25 pc
Product Name Description Priehľadítko
Produktová skupina Sight glasses
Príslušenstvo k výrobku Nie
SCIP dossier no. 323c7b85-ff73-43cd-8fce-a44eabbf5297
Teplotný rozsah [°C] [max.] 80 °C
Teplotný rozsah [°C] [min.] -50 °C
Teplotný rozsah [°F] [Max] 175 °F
Teplotný rozsah [°F] [Min] -58 °F
Typ SGI 6s
Typ prívodného pripojenia Spájka, ODF
Typ vývodného pripojenia SPÁJKA, ODM
UK RoHS compliance Out of scope
Veľkosť prívodu [palce] 1/4 in
Veľkosť vývodu [palce] 1/4 in
Zelená: max. kond. vlhkosti pri 25 °C R22: 150 ppm
Zelená: max. kond. vlhkosti pri 43 °C R22: 250 ppm
Žltá: min. kond. vlhkosti pri 25 °C R22: 300 ppm
Žltá: min. kond. vlhkosti pri 43 °C R22: 500 ppm

Accessories

Náhradné diely

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality