SGI 6, Priehľadítko, KALÍŠKOVÝ SPOJ, 6.00 mm, KALÍŠKOVÝ SPOJ, 6.00 mm

014-0007

Typ prívodného pripojenia: KALÍŠKOVÝ SPOJ, Veľkosť prívodu [mm]: 6.00, Typ vývodného pripojenia: KALÍŠKOVÝ SPOJ, Veľkosť vývodu [mm]: 6.00

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 0.104 Kg
Hmotnosť bez obalu 0.092 Kg
Volume 0.009 Liter
EAN 5702422024071

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
Chladivá R22
Dá sa vykonávať servis Nie
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Formát balenia Multi balenie
In scope of WEEE and contain batteries No
Indikátor vlhkosti I indikátor
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
Materiál prípoja Mosadz
Materiál telesa Mosadz
Max. Pracovný tlak [bar] 35 bar
Max. Pracovný tlak [psig] 500 psig
Množstvo po formátoch balenia 25 pc
Product Name Description Priehľadítko
Produktová skupina Sight glasses
Príslušenstvo k výrobku Typické príslušenstvo
SCIP dossier no. 323c7b85-ff73-43cd-8fce-a44eabbf5297
Teplotný rozsah [°C] [max.] 80 °C
Teplotný rozsah [°C] [min.] -50 °C
Teplotný rozsah [°F] [Max] 175 °F
Teplotný rozsah [°F] [Min] -58 °F
Typ SGI 6
Typ prívodného pripojenia KALÍŠKOVÝ SPOJ
Typ vývodného pripojenia KALÍŠKOVÝ SPOJ
UK RoHS compliance Out of scope
Veľkosť prívodu [mm] 6 mm
Veľkosť prívodu [palce] 1/4 in
Veľkosť vývodu [mm] 6 mm
Veľkosť vývodu [palce] 1/4 in
Vnútorný/vonkajší prívod Externé
Vnútorný/vonkajší vývod Externé
Zelená: max. kond. vlhkosti pri 25 °C R22: 150 ppm
Zelená: max. kond. vlhkosti pri 43 °C R22: 250 ppm
Žltá: min. kond. vlhkosti pri 25 °C R22: 300 ppm
Žltá: min. kond. vlhkosti pri 43 °C R22: 500 ppm

Accessories

Náhradné diely

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality