Priehľadítko, SGI 18s, 18.00 mm, Spájka, ODF
Priehľadítko, SGI 18s, 18.00 mm, Spájka, ODF

014-0045

Typ prívodného pripojenia: Spájka, ODF, Typ vývodného pripojenia: Spájka, ODF, Veľkosť vývodu [mm]: 18.00, Indikátor vlhkosti: I indikátor

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 0.39 kg
Hmotnosť bez obalu 0.25 kg
EAN 5702422022381

 

Chladivá R22
Dá sa vykonávať servis Nie
Formát balenia Multi balenie
Indikátor vlhkosti I indikátor
Materiál prípoja Meď
Materiál telesa Mosadz
Max. Pracovný tlak [bar] 35 bar
Max. Pracovný tlak [psig] 500 psig
Množstvo po formátoch balenia 28 pc
Názov výrobku Priehľadítko
Produktová skupina Priehľadítka
Príslušenstvo k výrobku Nie
Teplotný rozsah [°C] [max.] 80 °C
Teplotný rozsah [°C] [min.] -50 °C
Teplotný rozsah [°F] [Max] 175 °F
Teplotný rozsah [°F] [Min] -58 °F
Typ SGI 18s
Typ prívodného pripojenia Spájka, ODF
Typ vývodného pripojenia Spájka, ODF
Veľkosť prívodu [mm] 18 mm
Veľkosť vývodu [mm] 18 mm
Zelená: max. kond. vlhkosti pri 25 °C R22: 150 ppm
Zelená: max. kond. vlhkosti pri 43 °C R22: 250 ppm
Žltá: min. kond. vlhkosti pri 25 °C R22: 300 ppm
Žltá: min. kond. vlhkosti pri 43 °C R22: 500 ppm

Accessories

Náhradné diely

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality