Priehľadítko, SGI 16s, 16.00 mm, Spájka, ODF
014-0044
Typ prívodného pripojenia: Spájka, ODF, Veľkosť prívodu [palce]: 5/8 in, Typ vývodného pripojenia: Spájka, ODF, Veľkosť vývodu [palce]: 5/8 in, Indikátor vlhkosti: I indikátor
Aby sa zachovala bezpečnosť Vášho účtu, spustil sa proces odhlásenia.
Platnosť Vašej relácie vyprší
Typ prívodného pripojenia: Spájka, ODF, Veľkosť prívodu [palce]: 5/8 in, Typ vývodného pripojenia: Spájka, ODF, Veľkosť vývodu [palce]: 5/8 in, Indikátor vlhkosti: I indikátor
Hmotnosť s obalom | 0.2 kg |
Hmotnosť bez obalu | 0.15 kg |
EAN | 5702422048534 |
Hmotnosť s obalom | 0.2 kg |
Hmotnosť bez obalu | 0.15 kg |
EAN | 5702422048534 |
Chladivá | R22 |
Dá sa vykonávať servis | Nie |
Formát balenia | Multi balenie |
Indikátor vlhkosti | I indikátor |
Materiál prípoja | Meď |
Materiál telesa | Mosadz |
Max. Pracovný tlak [bar] | 35 bar |
Max. Pracovný tlak [psig] | 500 psig |
Množstvo po formátoch balenia | 28 pc |
Názov výrobku | Priehľadítko |
Produktová skupina | Priehľadítka |
Príslušenstvo k výrobku | Nie |
Teplotný rozsah [°C] [max.] | 80 °C |
Teplotný rozsah [°C] [min.] | -50 °C |
Teplotný rozsah [°F] [Max] | 175 °F |
Teplotný rozsah [°F] [Min] | -58 °F |
Typ | SGI 16s |
Typ prívodného pripojenia | Spájka, ODF |
Typ vývodného pripojenia | Spájka, ODF |
Veľkosť prívodu [mm] | 16 mm |
Veľkosť prívodu [palce] | 5/8 in |
Veľkosť vývodu [mm] | 16 mm |
Veľkosť vývodu [palce] | 5/8 in |
Zelená: max. kond. vlhkosti pri 25 °C | R22: 150 ppm |
Zelená: max. kond. vlhkosti pri 43 °C | R22: 250 ppm |
Žltá: min. kond. vlhkosti pri 25 °C | R22: 300 ppm |
Žltá: min. kond. vlhkosti pri 43 °C | R22: 500 ppm |
Chladivá | R22 |
Dá sa vykonávať servis | Nie |
Formát balenia | Multi balenie |
Indikátor vlhkosti | I indikátor |
Materiál prípoja | Meď |
Materiál telesa | Mosadz |
Max. Pracovný tlak [bar] | 35 bar |
Max. Pracovný tlak [psig] | 500 psig |
Množstvo po formátoch balenia | 28 pc |
Názov výrobku | Priehľadítko |
Produktová skupina | Priehľadítka |
Príslušenstvo k výrobku | Nie |
Teplotný rozsah [°C] [max.] | 80 °C |
Teplotný rozsah [°C] [min.] | -50 °C |
Teplotný rozsah [°F] [Max] | 175 °F |
Teplotný rozsah [°F] [Min] | -58 °F |
Typ | SGI 16s |
Typ prívodného pripojenia | Spájka, ODF |
Typ vývodného pripojenia | Spájka, ODF |
Veľkosť prívodu [mm] | 16 mm |
Veľkosť prívodu [palce] | 5/8 in |
Veľkosť vývodu [mm] | 16 mm |
Veľkosť vývodu [palce] | 5/8 in |
Zelená: max. kond. vlhkosti pri 25 °C | R22: 150 ppm |
Zelená: max. kond. vlhkosti pri 43 °C | R22: 250 ppm |
Žltá: min. kond. vlhkosti pri 25 °C | R22: 300 ppm |
Žltá: min. kond. vlhkosti pri 43 °C | R22: 500 ppm |