Optyma™, NL9FXN2
114G1612
Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R134a, Compressor power supply [V]: 230/1/50
Aby sa zachovala bezpečnosť Vášho účtu, spustil sa proces odhlásenia.
Platnosť Vašej relácie vyprší
Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R134a, Compressor power supply [V]: 230/1/50
Hmotnosť s obalom | 16.789 Kg |
Hmotnosť bez obalu | 16.789 Kg |
Volume | 52.338 Liter |
EAN | 5702428569996 |
Hmotnosť s obalom | 16.789 Kg |
Hmotnosť bez obalu | 16.789 Kg |
Volume | 52.338 Liter |
EAN | 5702428569996 |
Aplikácie | LBP |
Celková výška [mm] | 197 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Chladivá | R134a |
Compressor model | NL9F |
Description | NL9FXN2 |
Dĺžka [mm] | 410 mm |
Elektrický kód | G |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ |
Frekvencia [Hz] | 50 Hz |
Fáza | 1 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
Model number | NL9FXN2 |
Napájanie kompresora [V] | 230/1/50 |
Napájanie ventilátora [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Nízka hodnota rozsahu napätia pri 60 Hz [V] | 220 V |
Použitie segmentu | Nízky protitlak |
Počet fáz (kompresor) | 1 |
Počet fáz (ventilátor) | 1 |
Počet ventilátorov | 1 |
Product Name Description | Bare unit |
Produktová skupina | Condensing Units |
Prúd ventilátora pri 50 Hz [A] | 0.19 A |
Prúd ventilátora pri 60 Hz [A] | 0.17 A |
Región |
Afrika Ázia Európa Blízky východ Pacifik |
Rýchlostná platforma | Fixed-speed |
Spotreba energie ventilátora pri 50 Hz [W] | 27 W |
Spotreba energie ventilátora pri 60 Hz [W] | 24 W |
Technológia | Piestový |
Typ | Optyma™ N2 |
Typ kondenzátora | BG_1 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Verzia | N2 |
Vysoká hodnota nominálneho napätia pri 60 Hz [V] | 240 V |
Šírka [mm] | 300 mm |
Aplikácie | LBP |
Celková výška [mm] | 197 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Chladivá | R134a |
Compressor model | NL9F |
Description | NL9FXN2 |
Dĺžka [mm] | 410 mm |
Elektrický kód | G |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ |
Frekvencia [Hz] | 50 Hz |
Fáza | 1 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
Model number | NL9FXN2 |
Napájanie kompresora [V] | 230/1/50 |
Napájanie ventilátora [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Nízka hodnota rozsahu napätia pri 60 Hz [V] | 220 V |
Použitie segmentu | Nízky protitlak |
Počet fáz (kompresor) | 1 |
Počet fáz (ventilátor) | 1 |
Počet ventilátorov | 1 |
Product Name Description | Bare unit |
Produktová skupina | Condensing Units |
Prúd ventilátora pri 50 Hz [A] | 0.19 A |
Prúd ventilátora pri 60 Hz [A] | 0.17 A |
Región |
Afrika Ázia Európa Blízky východ Pacifik |
Rýchlostná platforma | Fixed-speed |
Spotreba energie ventilátora pri 50 Hz [W] | 27 W |
Spotreba energie ventilátora pri 60 Hz [W] | 24 W |
Technológia | Piestový |
Typ | Optyma™ N2 |
Typ kondenzátora | BG_1 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Verzia | N2 |
Vysoká hodnota nominálneho napätia pri 60 Hz [V] | 240 V |
Šírka [mm] | 300 mm |