Optyma™ Plus, OP-LPQM271LLP00E

114X3482

Tento výrobok už nie je v ponuke.

Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R507A; R452A, Compressor power supply [V]: 400/3/50

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 218 Kg
Hmotnosť bez obalu 169 Kg
Volume 1700.595 Liter
EAN 5702428564939

 

Akustický výkon pri 50 Hz [db(A)] 78 dBA
Aplikácie LBP
Celková výška [mm] 966 mm
China RoHS compliance Out of scope
Chladivá R404A
R452A
R507A
Compressor model LLZ034T4
Description OP-LPQM271LLP00E
Dĺžka [mm] 600 mm
Elektrický kód E
EU RoHS compliance Out of scope
Family Optyma™ Plus
Frekvencia [Hz] 50 Hz
Fáza 3
In scope of WEEE and contain batteries No
Komínový/mriežkový typ ventilátora H4
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
MCC 26 A
Min fuse rating [A] 40 A
Model number OP-LPQM271LLP00E
Napájanie kompresora [V] 400/3/50
Napájanie ventilátora [V/Ph/Hz] 230/1/50
Napätie 50 Hz [V] 380 V
Napätie 50 Hz [V] [Max] 415 V
Napätie ventilátora pri 50 Hz (max) [V] [Max] 230 V
Napätie ventilátora pri 50 Hz (max) [V] [Min] 230 V
Náhradný kód 114X3486
Nízka hodnota nominálneho napätia pri 50 Hz [V] 380 V
Osvedčenie CE
EAC
Použitie segmentu Nízky protitlak
Počet fáz (kompresor) 3
Počet fáz (ventilátor) 1
Počet ventilátorov 2
Priemer ventilátora [mm] 500 mm
Prietok vzduchu pri 50 Hz [m³/h] 9500 m³/h
Pripojenie kvapalinového vedenia [palce] 3/4 in
Product Name Description Package unit
Produktová skupina Condensing Units
Prúd ventilátora pri 50 Hz [A] 0.96 A
Región Afrika
Ázia
Európa
Blízky východ
Pacifik
Schválenie zberača CE
Spotreba energie ventilátora pri 50 Hz [W] 220 W
Technológia Špirálový
Typ Optyma™ Plus P00
Typ kondenzátora J7
Typ prípoja SPÁJKA
UK RoHS compliance Out of scope
Verzia P00
Veľkosť lopatky ventilátora [mm] 500 mm
Veľkosť pripojenia sania [palce] 1 1/8 in
Vnútorný objem kondenzátora 1.97 mm³
Vysoká hodnota nominálneho napätia pri 50 Hz [V] 415 V
Výstupný výkon ventilátora pri 50 Hz [W] 130 W
Úroveň akustického tlaku pri 50 Hz vo vzdialenosti 10 m) [db(A)] 47 dBA
Šírka [mm] 1800 mm

Accessories

Náhradné diely

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality