Optyma™ Plus, OP-LPQM215LLP00E
Optyma™ Plus, OP-LPQM215LLP00E

114X3476

Použitie segmentu: Nízky protitlak, R404A; R452A; R507A, Napájanie kompresora [V/Ph/Hz]: 400/3/50

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 218 kg
Hmotnosť bez obalu 169 kg
EAN 5702428564953

 

Akustický výkon pri 50 Hz [db(A)] 78 dBA
Aplikácie LBP
Celková výška [mm] 966 mm
Dĺžka [mm] 600 mm
Elektrický kód E
Komínový/mriežkový typ ventilátora H4
MCC 21 A
Model kompresora LLZ024T4
Napájanie kompresora [V/Ph/Hz] 400/3/50
Napájanie ventilátora [V/Ph/Hz] 230/1/50
Napätie 50 Hz [V] 380 V
Napätie 50 Hz [V] [Max] 415 V
Napätie ventilátora pri 50 Hz (max) [V] [Max] 230 V
Napätie ventilátora pri 50 Hz (max) [V] [Min] 230 V
Náhradný kód 114X3485
Popis OP-LPQM215LLP00E
Použitie segmentu Nízky protitlak
Počet fáz (kompresor) 3
Počet fáz (ventilátor) 1
Počet ventilátorov 2
Priemer ventilátora [mm] 500 mm
Prietok vzduchu pri 50 Hz [m³/h] 9500 m³/h
Pripojenie kvapalinového vedenia [palce] 3/4 in
Prúd ventilátora pri 50 Hz [A] 0.96 A
Refrigerant R404A
R452A
R507A
Región Afrika
Ázia
Európa
Blízky východ
Pacifik
Schválenie zberača CE
Spotreba energie ventilátora pri 50 Hz [W] 220 W
Technológia Špirálový
Typ Optyma™ Plus
Typ kondenzátora J7
Typ prípoja SPÁJKA
Typové označenie Condensing Units
Verzia P00
Veľkosť lopatky ventilátora [mm] 500 mm
Veľkosť pripojenia sania [palce] 1 1/8 in
Výstupný výkon ventilátora pri 50 Hz [W] 130 W
Úroveň akustického tlaku pri 50 Hz vo vzdialenosti 10 m) [db(A)] 47 dBA
Číslo modelu OP-LPQM215LLP00E
Štandard schvaľovania CE
EAC
Šírka [mm] 1800 mm

Accessories

Náhradné diely

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality