Optyma™ Plus, OP-LPQM068FHP00G

114X3252

Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R507A; R452A, Compressor power supply [V]: 230/1/50

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 111 Kg
Hmotnosť bez obalu 94 Kg
Volume 628.992 Liter
EAN 5702428565011

 

Akustický výkon pri 50 Hz [db(A)] 72 dBA
Aplikácie LBP
Celková výška [mm] 813 mm
Chladivá R404A
R452A
R507A
Description OP-LPQM068FHP00G
Dĺžka [mm] 430 mm
Elektrický kód G
Family Optyma™ Plus
Frekvencia [Hz] 50 Hz
Fáza 1
In scope of WEEE and contain batteries No
Komínový/mriežkový typ ventilátora H2
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH No
MCC 24 A
Min fuse rating [A] 25 A
Model kompresora FH2511Z-XC
Napájanie kompresora [V] 230/1/50
Napájanie ventilátora [V/Ph/Hz] 230/1/50
Napätie 50 Hz [V] 220 V
Napätie 50 Hz [V] [Max] 240 V
Napätie ventilátora pri 50 Hz (max) [V] [Max] 230 V
Napätie ventilátora pri 50 Hz (max) [V] [Min] 230 V
Názov výrobku Package unit
Nízka hodnota rozsahu napätia pri 60 Hz [V] 220 V
Použitie segmentu Nízky protitlak
Počet fáz (kompresor) 1
Počet fáz (ventilátor) 1
Počet ventilátorov 1
Priemer ventilátora [mm] 450 mm
Prietok vzduchu pri 50 Hz [m³/h] 3300 m³/h
Pripojenie kvapalinového vedenia [palce] 3/8 in
Produktová skupina Condensing Units
Prúd ventilátora pri 50 Hz [A] 0.47 A
Región Afrika
Ázia
Európa
Blízky východ
Pacifik
Rýchlostná platforma Fixed-speed
Schválenie zberača CE
Spotreba energie ventilátora pri 50 Hz [W] 110 W
Technológia Piestový
Typ Optyma™ Plus P00
Typ kondenzátora D7
Typ prípoja SPÁJKA
Verzia P00
Veľkosť lopatky ventilátora [mm] 450 mm
Veľkosť pripojenia sania [palce] 5/8 in
Vnútorný objem kondenzátora 0.58 mm³
Vysoká hodnota nominálneho napätia pri 60 Hz [V] 240 V
Výstupný výkon ventilátora pri 50 Hz [W] 68 W
Úroveň akustického tlaku pri 50 Hz vo vzdialenosti 1 m) [db(A)] 61 dBA
Úroveň akustického tlaku pri 50 Hz vo vzdialenosti 10 m) [db(A)] 41 dBA
Číslo modelu OP-LPQM068FHP00G
Štandard schvaľovania EAC
Ukranian UA TR mark
CE
Morocco Cم mark
Šírka [mm] 1055 mm

Accessories

Náhradné diely

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality