Aby sa zachovala bezpečnosť Vášho účtu, spustil sa proces odhlásenia.
Platnosť Vašej relácie vyprší
Shows 122 product(s)
AFQM 6, PN 16, DN 40, Prietok [m3/h]: 2.20 - 11.00, Príruba, Montážna verzia: voľné
AFQM 6 PN16 40/20 /0,2 príruba prívod/spiatočka
AFQM 6, PN 16, DN 50, Prietok [m3/h]: 3.20 - 16.00, Príruba, Montážna verzia: voľné
AFQM 6 PN16 50/32 /0,2 príruba prívod/spiatočka
AFQM 6, PN 25, DN 40, Prietok [m3/h]: 2.20 - 11.00, Príruba, Montážna verzia: voľné
AFQM 6 PN25 40/20 /0,2 príruba prívod/spiatočka
AFQM 6, PN 25, DN 50, Prietok [m3/h]: 3.20 - 16.00, Príruba, Montážna verzia: voľné
AFQM 6 PN25 50/32 /0,2 príruba prívod/spiatočka
AFQM, PN 25, DN 65, Prietok [m3/h]: 5.60 - 28.00, Príruba, Montážna verzia: voľné
AFQM PN25 65/50 /0,2 príruba prívod/spiatočka
AFQM, PN 25, DN 80, Prietok [m3/h]: 8.00 - 40.00, Príruba, Montážna verzia: voľné
AFQM PN25 80/80 /0,2 príruba prívod/spiatočka
AFQM, PN 25, DN 100, Prietok [m3/h]: 12.60 - 63.00, Príruba, Montážna verzia: voľné
AFQM PN25 100/125 /0,2 príruba prívod/spiatočka
AFQM, PN 25, DN 125, Prietok [m3/h]: 16.00 - 80.00, Príruba, Montážna verzia: voľné
AFQM PN25 125/160 /0,2 príruba prívod/spiatočka
AFQM 2, PN 16, DN 65, Prietok [m3/h]: 5.60 - 28.00, Príruba, Montážna verzia: voľné
Regulátor prietoku s integrovaným regulačným ventilom
AFQM 2, PN 16, DN 65, Prietok [m3/h]: 8.40 - 42.00, Príruba, Montážna verzia: voľné
Regulátor prietoku s integrovaným regulačným ventilom