Aby sa zachovala bezpečnosť Vášho účtu, spustil sa proces odhlásenia.
Platnosť Vašej relácie vyprší
Shows 10 product(s)
Regulátor prehriatia, EKE 1A
Digitálne vstupy (DI) [ks]: 3, Analógové vstupy (AI) [ks]: 2, Podpora snímača tlaku: Pomerné meranie 0,5 – 4 V DC, Frekvencia [Hz]: 50/60 Hz, Počet snímačov teploty: 1, Počet snímačov tlaku: 1
Regulátor prehriatia, EKE 1B
Digitálne vstupy (DI) [ks]: 2, Analógové vstupy (AI) [ks]: 2, Podpora snímača tlaku: Pomerné meranie 0,5 – 4 V DC, Frekvencia [Hz]: 50/60 Hz, Počet snímačov teploty: 2, Počet snímačov tlaku: 1
Regulátor prehriatia, EKE 1D
Digitálne vstupy (DI) [ks]: 2, Analógové vstupy (AI) [ks]: 2, Podpora snímača tlaku: Pomerné meranie 0,5 – 4 V DC, Frekvencia [Hz]: 50/60 Hz, Počet snímačov teploty: 2, Počet snímačov tlaku: 1, Typ komunikácie: CANBUS
Regulátor prehriatia, EKE 1C
Digitálne vstupy (DI) [ks]: 2, Analógové vstupy (AI) [ks]: 2, Podpora snímača tlaku: Pomerné meranie 0,5 – 4 V DC, Frekvencia [Hz]: 50/60 Hz, Počet snímačov tlaku: 3, Typ komunikácie: CANBUS
Modul záložného napájania, EKE 2U
Napájacie napätie [V] AC: 24, Napájacie napätie [V] DC: 24, Osvedčenie: UL; RoHS; CE, Max. výstup prúdu/fáza [A]: 2, Použité pre produkt: EKE 1A; EKD 316C; EIM 365; EKE 1D; MCX152V; EKE 1C; MCX061V; EKD 316; EKE 1B, Formát balenia: Multi balenie