Actuator, ICAD 600A-TS
027H9078
Typ: ICAD 600A-TS, Použité pre produkt: ICMTS 20B66; ICMTS 20B; ICMTS 20A; ICMTS 20C; ICMTS 20 A33
Aby sa zachovala bezpečnosť Vášho účtu, spustil sa proces odhlásenia.
Platnosť Vašej relácie vyprší
Typ: ICAD 600A-TS, Použité pre produkt: ICMTS 20B66; ICMTS 20B; ICMTS 20A; ICMTS 20C; ICMTS 20 A33
Hmotnosť s obalom | 1.872 Kg |
Hmotnosť bez obalu | 1.283 Kg |
Volume | 6.248 Liter |
EAN | 5702428889124 |
Hmotnosť s obalom | 1.872 Kg |
Hmotnosť bez obalu | 1.283 Kg |
Volume | 6.248 Liter |
EAN | 5702428889124 |
Analógový vstup – napäťová verzia [V] DC (2) [Max] | 10 V |
Analógový vstup – napäťová verzia [V] DC (2) [Min] | 2 V |
Analógový vstup – prúdová verzia [mA] (2) [Max] | 20 mA |
Analógový vstup – prúdová verzia [mA] (2) [Min] | 4 mA |
Celkové kroky | 250 (celé kroky) |
China RoHS compliance | Out of scope |
Dig. Výstup – ext. napájanie [V] DC [Max] | 24 V |
Dig. Výstup – ext. napájanie [V] DC [Min] | 5 V |
Digitálne výstupy (DO) [ks] | 3 pc |
Digitálny výstup – max, zaťaženie [mA] | 50 mA |
Digitálny výstup – zaťaženie [Ohm] | 50 |
Dĺžka kábla [m] | 1.5 m |
Dĺžka kábla [palce] | 60 in |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Formát balenia | Jednodielne balenie |
Funkcia | Digital output |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Klasifikácia IP krytia | IP67 |
Klasifikácia krytia Nema (~) | 6 |
Kompatibilné regulátory Danfoss | EKC 326A |
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
Maximálne zaťaženie analógového výstupu [Ohm] | 250 |
Množstvo po formátoch balenia | 1 pc |
Možnosti analógového výstupu [mA] (2) [Max] | 20 mA |
Možnosti analógového výstupu [mA] (2) [Min] | 4 mA |
Napájacie napätie [V] DC | 24 V |
Napäťové zaťaženie analógového vstupu [Ohm] | 10000 |
Názov programu súčastí | ICMTS |
Názov schvaľovacieho súboru UL | VENTIL PRE CHLADIVO 53R0 |
Osvedčenie |
CE CRN EAC LLC CDC TYSK UL UKCA |
Output configuration | NPN Transistor |
Popis výrobku | Aktuátor |
Použité pre produkt |
ICMTS 20A ICMTS 20B ICMTS 20B66 ICMTS 20C ICMTS 20 A33 |
Prevádzka ventilu | Modulating;ON/OFF |
Product Name Description | Actuator |
Produktová skupina | Press. and temp. regul. valves |
Príslušenstvo k výrobku | príslušenstvo ICAD |
Prúdové zaťaženie analógového vstupu [Ohm] | 200 |
Rozsah teploty okolia [°C] [max.] | 50 °C |
Rozsah teploty okolia [°C] [min.] | -30 °C |
Rozsah teploty okolia [°F] [Max] | 122 °F |
Rozsah teploty okolia [°F] [Min] | -22 °F |
Supply voltage [V] DC | 24 V |
Teplotný rozsah [°C] [max.] | 50 °C |
Teplotný rozsah [°C] [min.] | -30 °C |
Teplotný rozsah [°F] [Max] | 122 °F |
Teplotný rozsah [°F] [Min] | -22 °F |
Tolerancia napájacieho napätia [%] [Max] | 10 % |
Tolerancia napájacieho napätia [%] [Min] | -15 % |
Typ | ICAD 600A-TS |
Typ displeja | LCD |
Typ motora | Digitálny krokový motor |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Veľkosť napájacieho kábla [AWG] | 3 x ~22 AWG, Ø0.19 in |
Veľkosť napájacieho kábla [mm2] | 3 x 0,34 mm, Ø4,8 mm |
Veľkosť riadiaceho kábla [AWG] | 7 x ~24 AWG, Ø0.24 in |
Veľkosť riadiaceho kábla [mm2] | 7 x 0,25 mm, Ø6 mm |
Zaťaženie napájacieho napätia [A] | 1.2 A |
Analógový vstup – napäťová verzia [V] DC (2) [Max] | 10 V |
Analógový vstup – napäťová verzia [V] DC (2) [Min] | 2 V |
Analógový vstup – prúdová verzia [mA] (2) [Max] | 20 mA |
Analógový vstup – prúdová verzia [mA] (2) [Min] | 4 mA |
Celkové kroky | 250 (celé kroky) |
China RoHS compliance | Out of scope |
Dig. Výstup – ext. napájanie [V] DC [Max] | 24 V |
Dig. Výstup – ext. napájanie [V] DC [Min] | 5 V |
Digitálne výstupy (DO) [ks] | 3 pc |
Digitálny výstup – max, zaťaženie [mA] | 50 mA |
Digitálny výstup – zaťaženie [Ohm] | 50 |
Dĺžka kábla [m] | 1.5 m |
Dĺžka kábla [palce] | 60 in |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Formát balenia | Jednodielne balenie |
Funkcia | Digital output |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Klasifikácia IP krytia | IP67 |
Klasifikácia krytia Nema (~) | 6 |
Kompatibilné regulátory Danfoss | EKC 326A |
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
Maximálne zaťaženie analógového výstupu [Ohm] | 250 |
Množstvo po formátoch balenia | 1 pc |
Možnosti analógového výstupu [mA] (2) [Max] | 20 mA |
Možnosti analógového výstupu [mA] (2) [Min] | 4 mA |
Napájacie napätie [V] DC | 24 V |
Napäťové zaťaženie analógového vstupu [Ohm] | 10000 |
Názov programu súčastí | ICMTS |
Názov schvaľovacieho súboru UL | VENTIL PRE CHLADIVO 53R0 |
Osvedčenie |
CE CRN EAC LLC CDC TYSK UL UKCA |
Output configuration | NPN Transistor |
Popis výrobku | Aktuátor |
Použité pre produkt |
ICMTS 20A ICMTS 20B ICMTS 20B66 ICMTS 20C ICMTS 20 A33 |
Prevádzka ventilu | Modulating;ON/OFF |
Product Name Description | Actuator |
Produktová skupina | Press. and temp. regul. valves |
Príslušenstvo k výrobku | príslušenstvo ICAD |
Prúdové zaťaženie analógového vstupu [Ohm] | 200 |
Rozsah teploty okolia [°C] [max.] | 50 °C |
Rozsah teploty okolia [°C] [min.] | -30 °C |
Rozsah teploty okolia [°F] [Max] | 122 °F |
Rozsah teploty okolia [°F] [Min] | -22 °F |
Supply voltage [V] DC | 24 V |
Teplotný rozsah [°C] [max.] | 50 °C |
Teplotný rozsah [°C] [min.] | -30 °C |
Teplotný rozsah [°F] [Max] | 122 °F |
Teplotný rozsah [°F] [Min] | -22 °F |
Tolerancia napájacieho napätia [%] [Max] | 10 % |
Tolerancia napájacieho napätia [%] [Min] | -15 % |
Typ | ICAD 600A-TS |
Typ displeja | LCD |
Typ motora | Digitálny krokový motor |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Veľkosť napájacieho kábla [AWG] | 3 x ~22 AWG, Ø0.19 in |
Veľkosť napájacieho kábla [mm2] | 3 x 0,34 mm, Ø4,8 mm |
Veľkosť riadiaceho kábla [AWG] | 7 x ~24 AWG, Ø0.24 in |
Veľkosť riadiaceho kábla [mm2] | 7 x 0,25 mm, Ø6 mm |
Zaťaženie napájacieho napätia [A] | 1.2 A |