Spätné klapky

Shows 218 product(s)

Spätný ventil, NRV 6s

Názov výrobku: Spätný ventil, Typ: NRV 6s, Typ prívodného pripojenia: Spájka, ODF, Typ vývodného pripojenia: Spájka, ODF

Spätný ventil, NRVH 28s

Max. Pracovný tlak [bar]: 46.0, Veľkosť prívodu [mm]: 28.00, Typ prívodného pripojenia: Spájka, ODF, Veľkosť vývodu [mm]: 28.00, Typ vývodného pripojenia: Spájka, ODF, Smer: Rohový

Spätný ventil, NRVH 16s

Veľkosť prívodu [mm]: 16.00, Typ prívodného pripojenia: Spájka, ODF, Veľkosť vývodu [mm]: 16.00, Typ vývodného pripojenia: Spájka, ODF

Spätný ventil, NRV 10s

Názov výrobku: Spätný ventil, Typ: NRV 10s, Veľkosť prívodu [mm]: 10.00, Typ prívodného pripojenia: Spájka, ODF, Veľkosť vývodu [mm]: 10.00, Typ vývodného pripojenia: Spájka, ODF

Spätný ventil, NRV 12s

Názov výrobku: Spätný ventil, Typ: NRV 12s, Veľkosť prívodu [mm]: 12.00, Typ prívodného pripojenia: Spájka, ODF, Veľkosť vývodu [mm]: 12.00, Typ vývodného pripojenia: Spájka, ODF

Zobraziť: