Spätný ventil, NRVH 16s
Spätný ventil, NRVH 16s

Veľkosť prívodu [mm]: 16.00, Typ prívodného pripojenia: Spájka, ODF, Veľkosť vývodu [mm]: 16.00, Typ vývodného pripojenia: Spájka, ODF

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 0.19 kg
Hmotnosť bez obalu 0.17 kg
EAN 5702422041061

 

Chladivá R1234yf
R1270
R134a
R22/R407C
R290
R32
R404A/R507
R407A
R407F
R410A
R448A
R449A
R450A
R452A
R452B
R454B
R513A
R600
R600a
R1234ze(E)
EN13463-3 hodnotenie zdroja zapaľovania ÁNO
Formát balenia Multi balenie
Hodnota Cv [gal/min] 4.16 gal/min
Hodnota Kv [m³/h] 3.6 m3/h
Identický produkt 020-0134
Indikátor smeru prietoku Na štítku výrobku
Konštrukcia Piest
Materiál prípoja Meď
Materiál telesa Mosadz
Max. Pracovný tlak [bar] 46 bar
Max. Pracovný tlak [psig] 667 psig
Menovité podm. výk. Horúci plyn [IMP] tcond=86 °F
tdisc=176 °F
tevap=14 °F
thotgas=140 °F
tsub=9 °F
Menovité podm. výk. Horúci plyn [SI] tcond=30 °C
tdisc=80 °C
tevap=-10 °C
thotgas=60 °C
tsub=5K
Menovité podm. výk. Kvap. kap. [IMP] tcond=86 °F
tevap=14 °F
tsub=9 °F
Menovité podm. výk. Kvap. kap. [SI] tcond=30 °C
tevap=-10 °C
tsub=5K
Min. pokles tlaku [bar] 0.3 bar
Min. pokles tlaku [psi] 4.3 psi
Množstvo po formátoch balenia 24 pc
Názov radu výrobkov NRVH
Názov schvaľovacieho súboru UL VENTIL PRE CHLADIVO 53R0
Názov výrobku Spätný ventil
Osvedčenie UVEDENÝ V C UL USA
EAC
Produktová skupina Spätné ventily
Smer Prechodový
Smer prietoku Jednosmerný prietok
Systémová líniová aplikácia Výtlačné potrubie
Plniaca linka na kvapaliny
Kvapalinové potrubie
Sacie potrubie
Kvapalinové vratné potrubie
Hlavné potrubie na odmrazovanie horúcim plynom
Potrubie pre odmrazovanie horúcim plynom
Odtokové potrubie pre odmrazovanie horúcim plynom
Teplotný rozsah [°C] [max.] 140 °C
Teplotný rozsah [°C] [min.] -50 °C
Teplotný rozsah [°F] [Max] 285 °F
Teplotný rozsah [°F] [Min] -58 °F
Typ NRVH 16s
Typ prívodného pripojenia Spájka, ODF
Typ vývodného pripojenia Spájka, ODF
Veľkosť prívodu [mm] 16 mm
Veľkosť prívodu [palce] 5/8 IN
Veľkosť vývodu [mm] 16 mm
Veľkosť vývodu [palce] 5/8 IN
Vonkajší priemer [mm] 16 mm

Accessories

Náhradné diely

Replacement

Replacement

Replacement

Services