Spätný ventil, NRVH 12s
Spätný ventil, NRVH 12s

020-1039

Tento produkt nebol nájdený v katalógu / objednávkovom sytému. Prosím kontaktujte Zákaznícky servis Danfoss
Customer Service Center

Typ prívodného pripojenia: Spájka, ODF, Typ vývodného pripojenia: Spájka, ODF

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 0.11 kg
Hmotnosť bez obalu 0.1 kg
EAN 5702422019435

 

Chladivá R1234yf
R1270
R134a
R22/R407C
R290
R32
R404A/R507
R407A
R407F
R410A
R448A
R449A
R450A
R452A
R452B
R454B
R513A
R600
R600a
R1234ze(E)
EN13463-3 hodnotenie zdroja zapaľovania ÁNO
Formát balenia Multi balenie
Hodnota Cv [gal/min] 2.37 gal/min
Hodnota Kv [m³/h] 2.05 m3/h
Identický produkt 020-1239
Indikátor smeru prietoku Na štítku výrobku
Konštrukcia Piest
Materiál prípoja Meď
Materiál telesa Mosadz
Max. Pracovný tlak [bar] 46 bar
Max. Pracovný tlak [psig] 667 psig
Menovité podm. výk. Horúci plyn [IMP] tcond=86 °F
tdisc=176 °F
tevap=14 °F
thotgas=140 °F
tsub=9 °F
Menovité podm. výk. Horúci plyn [SI] tcond=30 °C
tdisc=80 °C
tevap=-10 °C
thotgas=60 °C
tsub=5K
Menovité podm. výk. Kvap. kap. [IMP] tcond=86 °F
tevap=14 °F
tsub=9 °F
Menovité podm. výk. Kvap. kap. [SI] tcond=30 °C
tevap=-10 °C
tsub=5K
Min. pokles tlaku [bar] 0.3 bar
Min. pokles tlaku [psi] 4.3 psi
Množstvo po formátoch balenia 24 pc
Názov radu výrobkov NRVH
Názov schvaľovacieho súboru UL VENTIL PRE CHLADIVO 53R0
Názov výrobku Spätný ventil
Osvedčenie UVEDENÝ V C UL USA
EAC
Produktová skupina Spätné ventily
Smer Prechodový
Smer prietoku Jednosmerný prietok
Teplotný rozsah [°C] [max.] 140 °C
Teplotný rozsah [°C] [min.] -50 °C
Teplotný rozsah [°F] [Max] 285 °F
Teplotný rozsah [°F] [Min] -58 °F
Typ NRVH 12s
Typ prívodného pripojenia Spájka, ODF
Typ vývodného pripojenia Spájka, ODF
Veľkosť prívodu [palce] 1/2 IN
Veľkosť vývodu [palce] 1/2 IN

Accessories

Náhradné diely

Replacement

Replacement

Replacement

Services