Spätný ventil, CHV-X SS 15
Spätný ventil, CHV-X SS 15

Veľkosť pripojenia [mm]: 15, Typ prípoja: Tupý zvar, Hodnota Cv [gal/min]: 9.300, Smer: Prechodový, Hodnota Kv [m³/h]: 4.000

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 1.67 Kg
Hmotnosť bez obalu 1.28 Kg
EAN 5702428890632

 

Chladivá R134a
R170
R22
R290
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R507
R600
R600a
R717
R744
Dá sa vykonávať servis náhradné diely SVL Flexline
Farebný náter Červenohnedá
Formát balenia Jednodielne balenie
Hodnota Cv [gal/min] 9.3 gal/min
Hodnota Kv [m³/h] 4 m3/h
Indikátor smeru prietoku Reliéfna 1-smerná šípka
Kategória Art. 3, par. 3
Materiál prípoja Nehrdzavejúca oceľ
Max. Pracovný tlak [bar] 52 bar
Max. Pracovný tlak [psig] 754 psig
MinODP [bar] 0.04 bar
MinODP [psi] 0.62 psi
Množstvo po formátoch balenia 1 pc
Názov programu súčastí CHV-X
Názov radu výrobkov CHV SS
Názov výrobku Spätný ventil
Osvedčenie CE
Popis výrobku Spätný ventil
Produktová skupina Spätné ventily
Príslušenstvo k výrobku príslušenstvo SVL Flexline
Skupina kvapaliny I
Smer Prechodový
Systémová líniová aplikácia Bežné kvapalinové potrubie
Výtlačné potrubie
Obtokové potrubie plynu
Plniaca linka na kvapaliny
Kvapalinové potrubie
LT kvapalinové potrubie
MT kvapalinové potrubie
Sacie potrubie
Sacie potrubie MT
Kvapalinové vratné potrubie
Sacie potrubie LT
Teplotný rozsah [°C] [max.] 150 °C
Teplotný rozsah [°C] [min.] -60 °C
Teplotný rozsah [°F] [Max] 302 °F
Teplotný rozsah [°F] [Min] -76 °F
Typ CHV-X SS 15
Typ prípoja Tupý zvar
Veľkosť pripojenia [mm] 15 mm
Veľkosť prípoja [palce] 1/2 in
Značka SVL Flexline
Štandardný prípoj EN 10220

Accessories

Náhradné diely

Replacement

Replacement

Replacement

Services