Spätný ventil, CHV-X 125, SVL Flexline, Smer: Rohový, 125.0 mm, Štandardný prípoj: ASME B 36.10M SCHEDULE 40, Max. Pracovný tlak [bar]: 52.0

148B6137

Tento produkt nebol nájdený v katalógu / objednávkovom sytému. Prosím kontaktujte Zákaznícky servis Danfoss

Materiál prípoja: Oceľ, Typ prívodného pripojenia: Tupý zvar

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 33 Kg
Hmotnosť bez obalu 31 Kg
Volume 84.96 Liter
EAN 5702428477871

 

China RoHS compliance Out of scope
Chladivá R134a
R22
R290
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R600
R600a
R717
R744
R507A
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R152a
R227ea
R236fa
R245fa
R32
R407H
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R170
R452C
Dá sa vykonávať servis náhradné diely SVL Flexline
EU RoHS compliance Out of scope
Farebný náter Červenohnedá
Formát balenia Jednodielne balenie
Hodnota Cv [gal/min] 349.16 gal/min
Hodnota Kv [m³/h] 301 m³/h
In scope of WEEE and contain batteries No
Indikátor smeru prietoku Reliéfna 1-smerná šípka
Kategória III
Materiál prípoja Oceľ
Max. Pracovný tlak [bar] 52 bar
Max. Pracovný tlak [psig] 754 psig
MinODP [bar] 0.04 bar
MinODP [psi] 0.62 psi
Množstvo po formátoch balenia 1 pc
Názov programu súčastí CHV-X
Osvedčenie CE
UKCA
Popis výrobku Spätný ventil
Product Name Description Spätný ventil
Produktová skupina Check valves
Príslušenstvo k výrobku príslušenstvo SVL Flexline
Skupina kvapaliny 1
2
Smer Rohový
Teplotný rozsah [°C] [max.] 150 °C
Teplotný rozsah [°C] [min.] -60 °C
Teplotný rozsah [°F] [Max] 302 °F
Teplotný rozsah [°F] [Min] -76 °F
Typ CHV-X 125
Typ prípoja Tupý zvar
Typ prívodného pripojenia Tupý zvar
UK RoHS compliance Out of scope
Veľkosť pripojenia [mm] 125 mm
Veľkosť pripojenia prívodu [mm] 125 mm
Veľkosť prípoja [palce] 5 in
Značka SVL Flexline
Štandardný prípoj ASME B 36.10M SCHEDULE 40

Accessories

Náhradné diely

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality