Aby sa zachovala bezpečnosť Vášho účtu, spustil sa proces odhlásenia.
Platnosť Vašej relácie vyprší
Hmotnosť s obalom | 3.42 Kg |
Hmotnosť bez obalu | 3.45 Kg |
EAN | 5702428842747 |
Hmotnosť s obalom | 3.42 Kg |
Hmotnosť bez obalu | 3.45 Kg |
EAN | 5702428842747 |
Chladivá |
R134a R170 R22 R290 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R507 R600 R600a R717 R744 |
Dá sa vykonávať servis | náhradné diely SVL Flexline |
Farebný náter | Červenohnedá |
Formát balenia | Jednodielne balenie |
Hodnota Cv [gal/min] | 34.8 gal/min |
Hodnota Kv [m³/h] | 30 m3/h |
Indikátor smeru prietoku | Reliéfna 1-smerná šípka |
Kategória | II |
Materiál prípoja | Nehrdzavejúca oceľ |
Max. Pracovný tlak [bar] | 52 bar |
Max. Pracovný tlak [psig] | 754 psig |
MinODP [bar] | 0.04 bar |
MinODP [psi] | 0.62 psi |
Množstvo po formátoch balenia | 1 pc |
Názov programu súčastí | SCA-X |
Názov radu výrobkov | SCA SS |
Názov výrobku | Spätný a uzatvárací ventil |
Osvedčenie | CE |
Popis výrobku | Uzatvárací spätný ventil |
Produktová skupina | Spätné ventily |
Príslušenstvo k výrobku | príslušenstvo SVL Flexline |
Skupina kvapaliny | I |
Smer | Rohový |
Systémová líniová aplikácia |
Bežné kvapalinové potrubie Výtlačné potrubie Obtokové potrubie plynu Plniaca linka na kvapaliny Kvapalinové potrubie LT kvapalinové potrubie MT kvapalinové potrubie Sacie potrubie Sacie potrubie MT Kvapalinové vratné potrubie Sacie potrubie LT |
Teplotný rozsah [°C] [max.] | 150 °C |
Teplotný rozsah [°C] [min.] | -60 °C |
Teplotný rozsah [°F] [Max] | 302 °F |
Teplotný rozsah [°F] [Min] | -76 °F |
Typ | SCA-X SS 32 |
Typ prívodného pripojenia | Tupý zvar |
Typ vývodného pripojenia | Tupý zvar |
Verzia ventilu | Štandardná verzia |
Veľkosť pripojenia prívodu [mm] | 32 mm |
Veľkosť pripojenia prívodu [palce] | 1 1/4 in |
Veľkosť pripojenia vývodu [mm] | 32 mm |
Veľkosť pripojenia vývodu [palce] | 1 1/4 in |
Zariadenie | Uzáver |
Značka | SVL Flexline |
Štandardný prípoj | EN 10220 |
Chladivá |
R134a R170 R22 R290 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R507 R600 R600a R717 R744 |
Dá sa vykonávať servis | náhradné diely SVL Flexline |
Farebný náter | Červenohnedá |
Formát balenia | Jednodielne balenie |
Hodnota Cv [gal/min] | 34.8 gal/min |
Hodnota Kv [m³/h] | 30 m3/h |
Indikátor smeru prietoku | Reliéfna 1-smerná šípka |
Kategória | II |
Materiál prípoja | Nehrdzavejúca oceľ |
Max. Pracovný tlak [bar] | 52 bar |
Max. Pracovný tlak [psig] | 754 psig |
MinODP [bar] | 0.04 bar |
MinODP [psi] | 0.62 psi |
Množstvo po formátoch balenia | 1 pc |
Názov programu súčastí | SCA-X |
Názov radu výrobkov | SCA SS |
Názov výrobku | Spätný a uzatvárací ventil |
Osvedčenie | CE |
Popis výrobku | Uzatvárací spätný ventil |
Produktová skupina | Spätné ventily |
Príslušenstvo k výrobku | príslušenstvo SVL Flexline |
Skupina kvapaliny | I |
Smer | Rohový |
Systémová líniová aplikácia |
Bežné kvapalinové potrubie Výtlačné potrubie Obtokové potrubie plynu Plniaca linka na kvapaliny Kvapalinové potrubie LT kvapalinové potrubie MT kvapalinové potrubie Sacie potrubie Sacie potrubie MT Kvapalinové vratné potrubie Sacie potrubie LT |
Teplotný rozsah [°C] [max.] | 150 °C |
Teplotný rozsah [°C] [min.] | -60 °C |
Teplotný rozsah [°F] [Max] | 302 °F |
Teplotný rozsah [°F] [Min] | -76 °F |
Typ | SCA-X SS 32 |
Typ prívodného pripojenia | Tupý zvar |
Typ vývodného pripojenia | Tupý zvar |
Verzia ventilu | Štandardná verzia |
Veľkosť pripojenia prívodu [mm] | 32 mm |
Veľkosť pripojenia prívodu [palce] | 1 1/4 in |
Veľkosť pripojenia vývodu [mm] | 32 mm |
Veľkosť pripojenia vývodu [palce] | 1 1/4 in |
Zariadenie | Uzáver |
Značka | SVL Flexline |
Štandardný prípoj | EN 10220 |