Spätný a uzatvárací ventil, SCA-X 15
Spätný a uzatvárací ventil, SCA-X 15

148B5209

Tento produkt nebol nájdený v katalógu / objednávkovom sytému. Prosím kontaktujte Zákaznícky servis Danfoss
Customer Service Center

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 2.09 kg
Hmotnosť bez obalu 1.75 kg
EAN 5702428472630

 

Chladivá R134a
R170
R22
R290
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R507
R600
R600a
R717
R744
Dá sa vykonávať servis náhradné diely SVL Flexline
Farebný náter Červenohnedá
Formát balenia Jednodielne balenie
Hodnota Cv [gal/min] 9.3 gal/min
Hodnota Kv [m³/h] 8 m3/h
Indikátor smeru prietoku Reliéfna 1-smerná šípka
Kategória Art. 3, par. 3
Materiál prípoja Oceľ
Max. Pracovný tlak [bar] 52 bar
Max. Pracovný tlak [psig] 754 psig
MinODP [bar] 0.04 bar
MinODP [psi] 0.62 psi
Množstvo po formátoch balenia 1 pc
Názov programu súčastí SCA-X
Názov radu výrobkov SCA
Názov výrobku Spätný a uzatvárací ventil
Osvedčenie CE
LLC CDC EURO-TYSK
Popis výrobku Uzatvárací spätný ventil
Produktová skupina Spätné ventily
Príslušenstvo k výrobku príslušenstvo SVL Flexline
Skupina kvapaliny I
Smer Rohový
Teplotný rozsah [°C] [max.] 150 °C
Teplotný rozsah [°C] [min.] -60 °C
Teplotný rozsah [°F] [Max] 302 °F
Teplotný rozsah [°F] [Min] -76 °F
Typ SCA-X 15
Typ prívodného pripojenia Tupý zvar
Typ vývodného pripojenia Tupý zvar
Verzia ventilu Štandardná verzia
Veľkosť pripojenia prívodu [mm] 15 mm
Veľkosť pripojenia prívodu [palce] 1/2 in
Veľkosť pripojenia vývodu [mm] 15 mm
Veľkosť pripojenia vývodu [palce] 1/2 in
Zariadenie Uzáver
Značka SVL Flexline
Štandardný prípoj ASME B 36.10M SCHEDULE 80

Accessories

Náhradné diely

Replacement

Replacement

Replacement

Services