Funkčný modul, SCA-X 100
Funkčný modul, SCA-X 100

SCA-X 100 top complete, Used for product: SCA-X 100

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 11.45 kg
Hmotnosť bez obalu 7.16 kg
EAN 5702428486255

 

Chladivá R134a
R170
R22
R290
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R507
R600
R600a
R717
R744
Dá sa vykonávať servis náhradné diely SVL Flexline
Formát balenia Jednodielne balenie
Max. Pracovný tlak [bar] 52 bar
Max. Pracovný tlak [psig] 754 psig
Množstvo po formátoch balenia 1 pc
Názov programu súčastí SCA-X
Názov radu výrobkov SCA
Názov výrobku Funkčný modul
Použité pre produkt SCA-X 100
Produktová skupina Spätné ventily
Príslušenstvo k výrobku príslušenstvo SVL Flexline
Systémová líniová aplikácia Bežné kvapalinové potrubie
Výtlačné potrubie
Obtokové potrubie plynu
Plniaca linka na kvapaliny
Kvapalinové potrubie
LT kvapalinové potrubie
MT kvapalinové potrubie
Sacie potrubie
Sacie potrubie LT
Sacie potrubie MT
Kvapalinové vratné potrubie
Teplotný rozsah [°C] [max.] 150 °C
Teplotný rozsah [°C] [min.] -60 °C
Teplotný rozsah [°F] [Max] 302 °F
Teplotný rozsah [°F] [Min] -76 °F
Typ SCA-X 100
Typové označenie Vrchný úplný
Zariadenie Uzáver
Značka SVL Flexline

Accessories

Náhradné diely

Replacement

Replacement

Replacement

Services