Servoventily ovládané pilotným ventilom

Shows 139 product(s)

Servoventil riadený pilotným ventilom, ICS1 25-5

Typ prívodného pripojenia: Tupý zvar, Typ vývodného pripojenia: Tupý zvar, Štandardný prípoj: EN 10220, Veľkosť pripojenia prívodu [mm]: 25.0, Veľkosť pripojenia vývodu [mm]: 25.0, Hodnota Kv [m³/h]: 1.700

Servoventil riadený pilotným ventilom, ICS1 25-5

Typ prívodného pripojenia: Tupý zvar, Typ vývodného pripojenia: Tupý zvar, Štandardný prípoj: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Veľkosť pripojenia prívodu [mm]: 25.0, Veľkosť pripojenia vývodu [mm]: 25.0, Hodnota Kv [m³/h]: 1.700

Servoventil riadený pilotným ventilom, ICS1 25-5

Typ prívodného pripojenia: Spájkovanie, Typ vývodného pripojenia: Spájkovanie, Štandardný prípoj: EN 1254-1, Veľkosť pripojenia prívodu [mm]: 22.0, Veľkosť pripojenia vývodu [mm]: 22.0, Hodnota Kv [m³/h]: 1.700

Servoventil riadený pilotným ventilom, ICS1 25-5

Typ prívodného pripojenia: Spájkovanie, Typ vývodného pripojenia: Spájkovanie, Štandardný prípoj: EN 1254-1, Veľkosť pripojenia prívodu [mm]: 28.0, Veľkosť pripojenia vývodu [mm]: 28.0, Hodnota Kv [m³/h]: 1.700

Servoventil riadený pilotným ventilom, ICS1 25-5

Typ prívodného pripojenia: Spájkovanie, Typ vývodného pripojenia: Spájkovanie, Štandardný prípoj: ASME B 16.22, Hodnota Kv [m³/h]: 1.700

Zobraziť: