Pilotný ventil, CVPP-L, Pilotný ventil diferenciálneho tlaku

027B0930

Tlakový rozsah [bar] Pe: -0.66 - 7.00, Hodnota Kv [m³/h]: 0.400, Max. Pracovný tlak [bar]: 65.0, Teplotný rozsah [°C]: -60 - 120

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 2.106 Kg
Hmotnosť bez obalu 1.74 Kg
Volume 2.85 Liter
EAN 5702428557658

 

China RoHS compliance Out of scope
Chladivá R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R507A
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R152a
R227ea
R236fa
R245fa
R290
R32
R407H
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R170
R452C
R600
R600a
Dá sa vykonávať servis Pilot valve spare parts
EU RoHS compliance Out of scope
Formát balenia Multi balenie
Hodnota Cv [gal/min] 0.46 gal/min
Hodnota Kv [m³/h] 0.4 m³/h
In scope of WEEE and contain batteries No
Kategória Art. 3, par. 3
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Max. Pracovný tlak [bar] 65 bar
Max. Pracovný tlak [psig] 943 psig
Množstvo po formátoch balenia 6 pc
Názov programu súčastí CVH
ICS
ICF
PM
Názov schvaľovacieho súboru UL VENTIL PRE CHLADIVO 53R0
Osvedčenie EAC
UL
Popis výrobku Pilotný ventil diferenciálneho tlaku
Povrchová úprava Zn (TLP)
Product Name Description Pilotný ventil
Produktová skupina Press. and temp. regul. valves
Príslušenstvo k výrobku Nie
Rozsah regulácie 19.5inHg - 102psig
SCIP dossier no. 7c37b92d-e445-48fe-a96b-9369f5feee9e
SCIP dossier product name CVPP -0,66 to 7 bar
Skupina kvapaliny 1
Teplotný rozsah [°C] [max.] 120 °C
Teplotný rozsah [°C] [min.] -60 °C
Teplotný rozsah [°F] [Max] 248 °F
Teplotný rozsah [°F] [Min] -76 °F
Tlakový rozsah [bar] Pe [Max] 7 bar
Tlakový rozsah [bar] Pe [Min] -0.66 bar
Tlakový rozsah [psig] Pe [Max] 102 psig
Tlakový rozsah [psig] Pe [Min] -9.6 psig
Typ CVPP-L
UK RoHS compliance Out of scope
Verzia ventilu Nízky tlak
Zahrnuté súčasti Adaptér
Tesnenie
Značka ICV Flexline

Accessories

Náhradné diely

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality