Elektronický regulačný ventil, CCM 40
Elektronický regulačný ventil, CCM 40

027H7185

Tento produkt nebol nájdený v katalógu / objednávkovom sytému. Prosím kontaktujte Zákaznícky servis Danfoss
Customer Service Center

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 2.17 kg
Hmotnosť bez obalu 1.8 kg
EAN 5702428375719

 

Chladivá R134a
R744
Formát balenia Jednodielne balenie
Hodnota Cv [gal/min] 4.872 gal/min
Hodnota Kv [m³/h] 4.87 m³/h
Klasifikácia IP krytia IP67
Max. OPD [bar] 50 bar
Max. OPD [psig] 725 psig
Max. Pracovný tlak [bar] 90 bar
Max. Pracovný tlak [psig] 1305 psig
Množstvo po formátoch balenia 1 pc
Nastavenie rozsahu rozd. tlaku [bar] 50 bar
Nastavenie rozsahu rozd. tlaku [psi] 725 psi
Názov radu výrobkov CCM
Názov výrobku Elektronický regulačný ventil
Osvedčenie C UR US
EAC
LLC CDC TYSK
Popis výrobku Elektronický expanzný ventil
Produktová skupina Regulačné ventily tlaku a teploty
Rozsah teploty okolia [°C] [max.] 60 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.] -40 °C
Rozsah teploty okolia [°F] [Max] 140 °F
Rozsah teploty okolia [°F] [Min] -40 °F
Teplotný rozsah [°C] [max.] 60 °C
Teplotný rozsah [°C] [min.] -40 °C
Teplotný rozsah [°F] [Max] 140 °F
Teplotný rozsah [°F] [Min] -40 °F
Typ CCM 40
Veľkosť spájkovaného spoja [palce] 1 1/8 in
Veľkosť zváraného spoja [palce] 1 in
Ďalšie informácie Spájka, ODF
Štandardný prípoj EN10220

Accessories

Náhradné diely

Replacement

Replacement

Replacement

Services