Elektronický regulačný ventil, CCM 20
Elektronický regulačný ventil, CCM 20

027H7187

Názov výrobku: Elektronický regulačný ventil, Typ: CCM 20, Ďalšie informácie: Spájka, ODF

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 2.19 kg
Hmotnosť bez obalu 2.06 kg
EAN 5702428375726

 

Chladivá R134a
R744
Formát balenia Jednodielne balenie
Hodnota Cv [gal/min] 1.856 gal/min
Hodnota Kv [m³/h] 1.85 m³/h
Klasifikácia IP krytia IP67
Max. OPD [bar] 50 bar
Max. OPD [psig] 725 psig
Max. Pracovný tlak [bar] 90 bar
Max. Pracovný tlak [psig] 1305 psig
Množstvo po formátoch balenia 1 pc
Nastavenie rozsahu rozd. tlaku [bar] 50 bar
Nastavenie rozsahu rozd. tlaku [psi] 725 psi
Názov radu výrobkov CCM
Názov výrobku Elektronický regulačný ventil
Osvedčenie C UR US
EAC
LLC CDC TYSK
Popis výrobku Elektronický expanzný ventil
Produktová skupina Regulačné ventily tlaku a teploty
Rozsah teploty okolia [°C] [max.] 60 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.] -40 °C
Rozsah teploty okolia [°F] [Max] 140 °F
Rozsah teploty okolia [°F] [Min] -40 °F
Teplotný rozsah [°C] [max.] 60 °C
Teplotný rozsah [°C] [min.] -40 °C
Teplotný rozsah [°F] [Max] 140 °F
Teplotný rozsah [°F] [Min] -40 °F
Typ CCM 20
Veľkosť spájkovaného spoja [palce] 7/8 in
Veľkosť zváraného spoja [palce] 3/4 in
Ďalšie informácie Spájka, ODF
Štandardný prípoj EN10220

Accessories

Náhradné diely

Replacement

Replacement

Replacement

Services