Mechanické ventily

Shows 175 product(s)

Regulátor tlaku výparníka, KVP 12

Názov výrobku: Regulátor tlaku výparníka, Typ: KVP 12, Veľkosť prívodu [mm]: 12.00, Typ prívodného pripojenia: KALÍŠKOVÝ SPOJ, Veľkosť vývodu [mm]: 12.00, Typ vývodného pripojenia: KALÍŠKOVÝ SPOJ

Regulátor tlaku výparníka, KVP 15

Názov výrobku: Regulátor tlaku výparníka, Typ: KVP 15, Veľkosť prívodu [mm]: 16.00, Typ prívodného pripojenia: KALÍŠKOVÝ SPOJ, Veľkosť vývodu [mm]: 16.00, Typ vývodného pripojenia: KALÍŠKOVÝ SPOJ

Regulátor tlaku výparníka, KVP 12

Názov výrobku: Regulátor tlaku výparníka, Typ: KVP 12, Typ prívodného pripojenia: Spájka, ODF, Typ vývodného pripojenia: Spájka, ODF

Regulátor tlaku výparníka, KVP 22

Názov výrobku: Regulátor tlaku výparníka, Typ: KVP 22, Veľkosť prívodu [mm]: 22.00, Typ prívodného pripojenia: Spájka, ODF, Veľkosť vývodu [mm]: 22.00, Typ vývodného pripojenia: Spájka, ODF

Regulátor tlaku výparníka, KVP 28

Názov výrobku: Regulátor tlaku výparníka, Typ: KVP 28, Typ prívodného pripojenia: Spájka, ODF, Typ vývodného pripojenia: Spájka, ODF

Zobraziť: