Ručne ovládaný regulačný ventil, REG-SA 10, Oceľ
148B5106
Veľkosť pripojenia vývodu [mm]: 10.0, Veľkosť pripojenia prívodu [mm]: 10.0, Typ prívodného pripojenia: Tupý zvar, Typ vývodného pripojenia: Tupý zvar, Hodnota Kv [m³/h]: 0.150, Max. Pracovný tlak [bar]: 52.0, Zariadenie: Uzáver