Ručne ovládaný regulačný ventil, REG-SA 10, Oceľ

148B5102

Veľkosť pripojenia vývodu [mm]: 10.0, Veľkosť pripojenia prívodu [mm]: 10.0, Typ prívodného pripojenia: Tupý zvar, Typ vývodného pripojenia: Tupý zvar, Hodnota Kv [m³/h]: 0.150, Max. Pracovný tlak [bar]: 52.0, Zariadenie: Uzáver

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 0.618 Kg
Hmotnosť bez obalu 0.45 Kg
Volume 1.755 Liter
EAN 5702428472234

 

China RoHS compliance Out of scope
Chladivá R134a
R22
R290
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R600
R600a
R717
R744
R507A
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R152a
R227ea
R236fa
R245fa
R32
R407H
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R170
R452C
Dá sa vykonávať servis náhradné diely SVL Flexline
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Farebný náter Červenohnedá
Formát balenia Jednodielne balenie
Hodnota Cv [gal/min] 0.17 gal/min
Hodnota Kv [m³/h] 0.15 m³/h
Hrdlo Standard
In scope of WEEE and contain batteries No
Indikátor smeru prietoku Reliéfna 1-smerná šípka
Kategória Art. 4, par. 3
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Materiál prípoja Oceľ
Materiál telesa Oceľ
Max. Pracovný tlak [bar] 52 bar
Max. Pracovný tlak [psig] 754 psig
Množstvo po formátoch balenia 1 pc
Názov programu súčastí REG-SA / REG-SB
Osvedčenie CE
CRN
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
Popis výrobku Ručne ovládaný regulačný ventil
Prietoková plocha [m2] 3 mm²
Prietoková plocha [palce2] 0.004 in²
Product Name Description Ručne ovládaný regulačný ventil
Produktová skupina Shut-off and regulating valves
Príslušenstvo k výrobku príslušenstvo SVL Flexline
Skupina kvapaliny 1
2
Smer Rohový
Teplotný rozsah [°C] [max.] 150 °C
Teplotný rozsah [°C] [min.] -60 °C
Teplotný rozsah [°F] [Max] 302 °F
Teplotný rozsah [°F] [Min] -76 °F
Typ REG-SA 10
Typ prívodného pripojenia Tupý zvar
Typ vývodného pripojenia Tupý zvar
UK RoHS compliance Out of scope
Verzia ventilu Štandardná verzia
Veľkosť pripojenia prívodu [mm] 10 mm
Veľkosť pripojenia prívodu [palce] 3/8 in
Veľkosť pripojenia vývodu [mm] 10 mm
Veľkosť pripojenia vývodu [palce] 3/8 in
Zariadenie Uzáver
Značka SVL Flexline
Štandardný prípoj EN 10220

Accessories

Náhradné diely

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality