Aby sa zachovala bezpečnosť Vášho účtu, spustil sa proces odhlásenia.
Platnosť Vašej relácie vyprší
Shows 15 product(s)
Regulátor obtoku horúceho plynu, KVC 12
Veľkosť prívodu [mm]: 12.00, Typ prívodného pripojenia: KALÍŠKOVÝ SPOJ, Veľkosť vývodu [mm]: 12.00, Typ vývodného pripojenia: KALÍŠKOVÝ SPOJ, 0.2 bar - 6.0 bar, Hodnota Kv [m³/h]: 0.680, Max. Pracovný tlak [bar]: 28.0
Regulátor obtoku horúceho plynu, KVC 15
Veľkosť prívodu [mm]: 16.00, Typ prívodného pripojenia: KALÍŠKOVÝ SPOJ, Veľkosť vývodu [mm]: 16.00, Typ vývodného pripojenia: KALÍŠKOVÝ SPOJ, 0.2 bar - 6.0 bar, Hodnota Kv [m³/h]: 1.250, Max. Pracovný tlak [bar]: 28.0
Regulátor obtoku horúceho plynu, KVC 12
Typ prívodného pripojenia: Spájka, ODF, Typ vývodného pripojenia: Spájka, ODF, 0.2 bar - 6.0 bar, Hodnota Kv [m³/h]: 0.680, Max. Pracovný tlak [bar]: 28.0
Regulátor obtoku horúceho plynu, KVC 22
Veľkosť prívodu [mm]: 22.00, Typ prívodného pripojenia: Spájka, ODF, Veľkosť vývodu [mm]: 22.00, Typ vývodného pripojenia: Spájka, ODF, 0.2 bar - 6.0 bar, Hodnota Kv [m³/h]: 1.850, Max. Pracovný tlak [bar]: 28.0
Regulátor obtoku horúceho plynu, KVC 12
Veľkosť prívodu [mm]: 12.00, Typ prívodného pripojenia: Spájka, ODF, Veľkosť vývodu [mm]: 12.00, Typ vývodného pripojenia: Spájka, ODF, 0.2 bar - 6.0 bar, Hodnota Kv [m³/h]: 0.680, Max. Pracovný tlak [bar]: 28.0
Regulátor obtoku horúceho plynu, KVC 15
Veľkosť prívodu [mm]: 16.00, Typ prívodného pripojenia: Spájka, ODF, Veľkosť vývodu [mm]: 16.00, Typ vývodného pripojenia: Spájka, ODF, 0.2 bar - 6.0 bar, Hodnota Kv [m³/h]: 1.250, Max. Pracovný tlak [bar]: 28.0
Regulátor obtoku horúceho plynu, KVC 22
Veľkosť prívodu [mm]: 22.00, Typ prívodného pripojenia: Spájka, ODF, Veľkosť vývodu [mm]: 22.00, Typ vývodného pripojenia: Spájka, ODF, 0.2 bar - 6.0 bar, Hodnota Kv [m³/h]: 3.200, Max. Pracovný tlak [bar]: 28.0
Regulátor obtoku horúceho plynu, KVC 12
Veľkosť prívodu [mm]: 12.00, Typ prívodného pripojenia: Spájka, ODF, Veľkosť vývodu [mm]: 12.00, Typ vývodného pripojenia: Spájka, ODF, 0.2 bar - 6.0 bar, Hodnota Kv [m³/h]: 0.680, Max. Pracovný tlak [bar]: 28.0
Regulátor obtoku horúceho plynu, KVC 15
Veľkosť prívodu [mm]: 16.00, Typ prívodného pripojenia: Spájka, ODF, Veľkosť vývodu [mm]: 16.00, Typ vývodného pripojenia: Spájka, ODF, 0.2 bar - 6.0 bar, Hodnota Kv [m³/h]: 1.250, Max. Pracovný tlak [bar]: 28.0
Regulátor obtoku horúceho plynu, CPCE 12
Veľkosť prívodu [mm]: 12.00, Typ prívodného pripojenia: KALÍŠKOVÝ SPOJ, Veľkosť vývodu [mm]: 12.00, Typ vývodného pripojenia: KALÍŠKOVÝ SPOJ, 0.0 bar - 6.0 bar, Max. Pracovný tlak [bar]: 28.0