Termostatické expanzné ventily

Zobrazuje 338 produktov

Termostatický expanzný ventil, TUAE

Názov výrobku: Termostatický expanzný ventil, Typ: TUAE, Veľkosť prívodu [mm]: 10.00, Typ prívodného pripojenia: Spájka, ODF, Veľkosť vývodu [mm]: 12.00, Typ vývodného pripojenia: Spájka, ODF, Vyrovnávanie tlaku: Externe vyrovnávaný

Termostatický expanzný ventil, TUAE

Názov výrobku: Termostatický expanzný ventil, Typ: TUAE, Veľkosť prívodu [mm]: 6.00, Typ prívodného pripojenia: Spájka, ODF, Veľkosť vývodu [mm]: 12.00, Typ vývodného pripojenia: Spájka, ODF, Vyrovnávanie tlaku: Externe vyrovnávaný

Termostatický expanzný ventil, TUAE

Názov výrobku: Termostatický expanzný ventil, Typ: TUAE, Typ prívodného pripojenia: Spájka, ODF, Typ vývodného pripojenia: Spájka, ODF, Vyrovnávanie tlaku: Externe vyrovnávaný

Zobraziť: