Celkové kroky |
480 (polovičné kroky) |
Celkový čas priechodu, rýchlosť [s] [Max] |
16 s |
Celkový čas priechodu, rýchlosť [s] [Min] |
6 s |
China RoHS compliance |
Yes |
Chladivá |
R134a R22/R407C R410A R290 R32 R448A R449A R452A R1234yf R407H R449B R452B R454A R454B R454C R455A R463A R513A R404A/R507A |
Chladivá schválené podľa UL |
R134a R22 R404A R407C R410A R448A R449A R452A R507A |
Dá sa vykonávať servis |
Nie |
EU RoHS compliance |
Yes |
EU RoHS exemption clause |
No |
Formát balenia |
Multi balenie |
Identický produkt |
034G5040 |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kategória |
Art. 3, par. 3 |
Kompatibilita mazív |
MO POE |
Kompatibilné regulátory Danfoss |
EIM 336 EKE 1A EKE 1B EKE 1C |
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH |
No |
Materiál prípoja |
Meď |
Max. OPD [bar] |
28 bar |
Max. OPD [psig] |
406 psig |
Max. Pracovný tlak [bar] |
47 bar |
Max. Pracovný tlak [psig] |
681 psig |
Menovité podmienky výk. [IMP] |
Subcooling=32 ºF Superheat=32 ºF tcond=100 ºF tevap=41 ºF |
Menovité podmienky výk. [SI] |
Subcooling=0 ºC Superheat=0 ºC tcond=38 ºC tevap=5 ºC |
Menovitý výkon R134a [TR] |
5.94 TR |
Menovitý výkon R22 [kW] |
26.8 kW |
Menovitý výkon R22 [TR] |
7.62 TR |
Menovitý výkon R404A/R507 [kW] |
18.9 kW |
Menovitý výkon R404A/R507 [TR] |
5.37 TR |
Menovitý výkon R407C [kW] |
27.5 kW |
Menovitý výkon R407C [TR] |
7.82 TR |
Menovitý výkon R410A [kW] |
31.5 kW |
Menovitý výkon R410A [TR] |
8.96 TR |
Menovitý výkon R134a [kW] |
20.9 kW |
Množstvo po formátoch balenia |
10 pc |
MOPD [bar/psi] |
28 bar |
Možnosť manuálnej prevádzky |
Servisný ovládač (poháňač) AST-G Manuálna cievka ETS 6 |
Názov programu súčastí |
ETS 6 |
Osvedčenie |
CE CQC EAC LLC CDC TYSK RoHS UL UKCA |
Product Name Description |
Elektronický expanzný ventil |
Produktová skupina |
Expansion valves |
Príslušenstvo k výrobku |
Electric valve accessories |
Režim kroku |
2-fázový celý krok Polovičný krok (odporúčaný) Microstep (mikro krok) |
Rozsah teploty okolia [°C] [max.] |
70 °C |
Rozsah teploty okolia [°C] [min.] |
-30 °C |
Rozsah teploty okolia [°F] [Max] |
158 °F |
Rozsah teploty okolia [°F] [Min] |
-22 °F |
Skupina kvapaliny |
2 |
Smer |
Rohový |
Smer prietoku |
Obojsmerný prietok |
Teplota chladiva [ºC] [Max] |
70 °C |
Teplota chladiva [ºC] [Min] |
-30 °C |
Teplota chladiva [ºF] [Max] |
158 °F |
Teplota chladiva [ºF] [Min] |
-22 °F |
Typ |
ETS 6 - 30 |
Typ motora |
Krokový motor s permanentným magnetom |
Typ prípoja |
Spájka, ODF |
UK RoHS compliance |
Yes |
Veľkosť dýzy [mm] |
3 mm |
Veľkosť prívodu [mm] |
7.94 mm |
Veľkosť prívodu [palce] |
5/16 in |
Veľkosť vývodu [mm] |
7.94 mm |
Veľkosť vývodu [palce] |
5/16 in |