Komunikačný modul, AK-PI 200
Komunikačný modul, AK-PI 200

080Z8521

Funkcia: Ethernet-Danbuss-AKC, Typ komunikácie: DANBUSS; RS232; TCP/IP, Príkon [VA]: 10.0, Ďalšie informácie: Zariadenia AKC (60) Typy AKC (20)

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 1.04 kg
Hmotnosť bez obalu 0.65 kg
EAN 5702428143936

 

Displej vpredu Nie
Formát balenia Jednodielne balenie
Frekvencia [Hz] 50/60 Hz
Funkcia Ethernet-Danbuss-AKC
Jazyk výrobku Viacjazyčný
Množstvo po formátoch balenia 1 pc
Napájacie napätie [V] AC 24 V
Napájacie napätie [V] DC 24 V
Názov výrobku Komunikačný modul
Oblasť použitia Prevodník dátovej zbernice
Osvedčenie C-TICK
CE
Produktová skupina Vstupno/výstupné (I/O) moduly a komunikačné moduly
Príkon [VA] 10 VA
Typ AK-PI 200
Typ komunikácie DANBUSS
RS232
TCP/IP
Typ regulátora Protokolové rozhranie (PI)
Ďalšie informácie Zariadenia AKC (60) Typy AKC (20)

Accessories

Náhradné diely

Replacement

Replacement

Replacement

Services