Regulácia chladiaceho zariadenia (TXV), AK-CC 250A

084B8528

Funkcia: Teplota, viacúč., 4 relé, Napájacie napätie [V] AC: 230, Typ komunikácie: MODBUS, Formát balenia: Multi balenie, Množstvo po formátoch balenia: 20

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 0.25 Kg
Hmotnosť bez obalu 0.218 Kg
Volume 0.47 Liter
EAN 5702428433877

 

China RoHS compliance Out of scope
Displej vpredu ÁNO
Dá sa vykonávať servis Nie
EU RoHS compliance Out of scope
Formát balenia Multi balenie
Frekvencia [Hz] 50/60 Hz
Funkcia Teplota, viacúč., 4 relé
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH No
Max. počet kompresorov 2 pc
Max. počet odparovačov 1 pc
Množstvo po formátoch balenia 20 pc
Napájacie napätie [V] AC 230 V
Oblasť použitia Regulácia chladenia
Osvedčenie C-TICK
CE
Intertek Semco
cURus
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Product Name Description Regulácia chladiaceho zariadenia (TXV)
Produktová skupina Evaporator and room control
Príkon [VA] 2.5 VA
Príslušenstvo k výrobku Electron. control accessories
Tepl. podpora snímača PTC 1000
Pt 1000
Typ AK-CC 250A
Typ komunikácie MODBUS
Typ regulátora Chladenie Regulátor (Teplota)
UK RoHS compliance Out of scope
Ďalšie informácie Viacúčelová, dátová komunikácia, zabudovaná

Accessories

Náhradné diely

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality