Aby sa zachovala bezpečnosť Vášho účtu, spustil sa proces odhlásenia.
Platnosť Vašej relácie vyprší
Zobrazuje 3 produktov
Typ prívodného pripojenia: SPÁJKA, ODM, Max. Pracovný tlak [bar]: 48.0, Počet otvorov: 2, Systémová líniová aplikácia: Kvapalinové potrubie
Typ prívodného pripojenia: SPÁJKA, ODM, Max. Pracovný tlak [bar]: 48.0, Počet otvorov: 3, Systémová líniová aplikácia: Kvapalinové potrubie
Typ prívodného pripojenia: SPÁJKA, ODM, Max. Pracovný tlak [bar]: 48.0, Počet otvorov: 2, Systémová líniová aplikácia: Kvapalinové potrubie