Servisný termostat, B4

077B7002

Typ: B4, Typové označenie: Servisný termostat, Použité pre produkt: Chladničky; s manuálnym odmrazovaním, Teplé zopnutie [°C]: 0.0, Teplé vypnutie [°C]: -7.5, Studené vypnutie [°C]: -22.0, Studené vypnutie [°C]: -22.0, Dĺžka kapilárnej trubice [mm]: 1300

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 0.148 Kg
Hmotnosť bez obalu 0.144 Kg
Volume 0.588 Liter
EAN 5702424006563

 

China RoHS compliance Out of scope
Dĺžka kapilárnej trubice [mm] 1300 mm
Dĺžka kapilárnej trubice [palce] 51.2 in
EU RoHS compliance Out of scope
Formát balenia Multi balenie
In scope of WEEE and contain batteries No
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH No
Množstvo po formátoch balenia 40 pc
Osvedčenie CE
BEAB
EAC
LLC CDC TYSK
cURus
Použité pre produkt Chladničky
s manuálnym odmrazovaním
Product Name Description Servisná súprava
Produktová skupina Mechanical cold controls
Studené vypnutie [°C] -22 °C
Studené vypnutie [°F] -7.6 °F
Studené zopnutie [°C] -12 °C
Studené zopnutie [°F] 10.4 °F
Teplé odmrazovanie [°C] 6 °C
Teplé odmrazovanie [°F] 42.8 °F
Teplé vypnutie [°C] -7.5 °C
Teplé vypnutie [°F] 18.5 °F
Teplé zopnutie [°C] 0 °C
Teplé zopnutie [°F] 32 °F
Typ B4
Typové označenie Servisný termostat
with accessoriess
UK RoHS compliance Out of scope

Accessories

Náhradné diely

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality