Aby sa zachovala bezpečnosť Vášho účtu, spustil sa proces odhlásenia.
Platnosť Vašej relácie vyprší
Zobrazuje 32 produktov
Typ: B0, Typové označenie: Štandardný termostat, Použité pre produkt: Chladničky, Teplé zopnutie [°C]: 3.5, Teplé vypnutie [°C]: -3.0, Studené vypnutie [°C]: -11.8, Dĺžka kapilárnej trubice [mm]: 1000
Typ: B0, Typové označenie: Štandardný termostat, Použité pre produkt: Chladničky, Teplé zopnutie [°C]: -2.0, Teplé vypnutie [°C]: -11.0, Studené vypnutie [°C]: -21.0, Dĺžka kapilárnej trubice [mm]: 1000
Typ: B0, Teplé zopnutie [°C]: -8.0, Teplé vypnutie [°C]: -16.0, Studené vypnutie [°C]: -25.5, Dĺžka kapilárnej trubice [mm]: 1000
Typ: B0, Teplé zopnutie [°C]: -10.5, Teplé vypnutie [°C]: -16.0, Studené vypnutie [°C]: -26.0, Dĺžka kapilárnej trubice [mm]: 1000
Typ: B0, Teplé zopnutie [°C]: -13.0, Teplé vypnutie [°C]: -21.0, Studené vypnutie [°C]: -30.5, Dĺžka kapilárnej trubice [mm]: 800