B0
B0

077B0024

Tento produkt nebol nájdený v katalógu / objednávkovom sytému. Prosím kontaktujte Zákaznícky servis Danfoss
Customer Service Center

Typ: B0, Teplé zopnutie [°C]: -13.0, Teplé vypnutie [°C]: -21.0, Studené zopnutie [°C]: -20.4, Studené vypnutie [°C]: -30.5, Dĺžka kapilárnej trubice [mm]: 800

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 0.08 kg
Hmotnosť bez obalu 0.08 kg
EAN 5702424002787

 

Dĺžka kapilárnej trubice [mm] 800 mm
Formát balenia Priemyselný balík
Koncovky 6,3 X 0,8 MM ALL
Množstvo po formátoch balenia 100 pc
Nastavenie polohy TEPLÝ
Nastavené pri tlaku [mm Hg] 760 mmHg
Názov výrobku Termostat
Produktová skupina Mechanical Cold Controls
Rozsah teploty okolia [°C] [max.] 65 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.] -25 °C
Studené vypnutie [°C] -30.5 °C
Studené zopnutie [°C] -20.4 °C
Teplé vypnutie [°C] -21 °C
Teplé zopnutie [°C] -13 °C
Typ B0

Accessories

Náhradné diely

Replacement

Replacement

Replacement

Services