China RoHS compliance |
Yes |
Dá sa vykonávať servis |
Náhradné diely pre ventil vody |
Dĺžka frakcie kap. trubice [palce] |
90 9/16 in |
Dĺžka kapilárnej trubice [mm] |
2300 mm |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(b), 6(c) |
Formát balenia |
Priemyselný balík |
Hodnota Cv [gal/min] |
1.6 gal/min |
Hodnota Kv [m³/h] |
1.4 m³/h |
Identický produkt |
003N1144 |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Indikátor smeru prietoku |
Reliéfna 1-smerná šípka |
Konfigurácia otvorenia |
Otvára sa pri stúpajúcej teplote snímača |
Materiál telesa |
Mosadz |
Max. Pracovný tlak [bar] |
16 bar |
Max. Pracovný tlak [psig] |
232 psig |
Max. skúšobný tlak [bar] Pe |
25 bar |
Max. skúšobný tlak [psig] |
362.6 psig |
Max. teplota snímača [°C] |
130 °C |
Max. teplota snímača [°F] |
266 °F |
Max. tlak na snímači [bar] |
25 bar |
Max. tlak na snímači [psig] |
362.6 psig |
Množstvo po formátoch balenia |
25 pc |
Médiá |
Neutrálne médiá |
Osvedčenie |
EAC LLC CDC TYSK PED RoHS Smernica RoHS Čína |
Product Name Description |
Vodný ventil ovládaný termostatom |
Produktová skupina |
Water regulating valves |
Prípoj vnút./vonk. |
Vnútorné |
Príslušenstvo k výrobku |
Typické príslušenstvo Príslušenstvo ventilov vody |
Rozdielový tlak [bar] [max.] |
10 bar |
Stredný rozsah teploty [°C] [max.] |
130 °C |
Stredný rozsah teploty [°C] [min.] |
-25 °C |
Stredný rozsah teploty [°F] [Max] |
266 °F |
Stredný rozsah teploty [°F] [Min] |
-13 °F |
Teplotný rozsah [°C] [max.] |
80 °C |
Teplotný rozsah [°C] [min.] |
10 °C |
Teplotný rozsah [°F] [Max] |
176 °F |
Teplotný rozsah [°F] [Min] |
50 °F |
Tlakový rozdiel [bar] [Min] |
0 bar |
Tlakový rozdiel [psi] [Max] |
145 psi |
Tlakový rozdiel [psi] [Min] |
0 psi |
Typ |
AVTA 10 |
Typ nabíjania |
Adsorpcia |
Typ prípoja |
G |
Typ upchávky kapilárnej trubice |
G |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Upchávka kapilárnej trubice [palce] |
1/2 |
Upchávka kapilárnej trubice vnútorná/vonkajšia |
Vnútorné |
Veľkosť dýzy [mm] |
10 mm |
Veľkosť frakcie dýzy [palce] |
2/5 in |
Veľkosť prípoja [palce] |
3/8 |
Veľkosť snímača (Ø x D) [mm] |
9.5 x 150 mm |
Veľkosť snímača (Ø x D) [palce] |
3/8 x 5 29/32 in |
Štandardná upchávka kapilárnej trubice |
ISO 228-1 |
Štandardný prípoj |
ISO 228-1 |