Elektromagnetické cievky

Shows 120 product(s)

Solenoidová cievka, BJ024CS

Názov výrobku: Solenoidová cievka, Typ: BJ024CS, Napájacie napätie [V] AC: 24.0, Klasifikácia IP krytia: IP30, Pripojenie cievky: Rozvodná skriňa, Veľkosť aktuátora: 13.5 mm

Solenoidová cievka, BJ120CS

Názov výrobku: Solenoidová cievka, Typ: BJ120CS, Napájacie napätie [V] AC: 110.0, Klasifikácia IP krytia: IP30, Pripojenie cievky: Rozvodná skriňa, Veľkosť aktuátora: 13.5 mm

Solenoidová cievka, BX120CS

Názov výrobku: Solenoidová cievka, Typ: BX120CS, Napájacie napätie [V] AC: 110.0, Klasifikácia IP krytia: IP54, Pripojenie cievky: 1/2 v rozbočovači vedenia, Veľkosť aktuátora: 13.5 mm

Solenoidová cievka, BJ240CS

Názov výrobku: Solenoidová cievka, Typ: BJ240CS, Napájacie napätie [V] AC: 230.0, Klasifikácia IP krytia: IP30, Pripojenie cievky: Rozvodná skriňa, Veľkosť aktuátora: 13.5 mm

Solenoidová cievka, BX240CS

Názov výrobku: Solenoidová cievka, Typ: BX240CS, Napájacie napätie [V] AC: 230.0, Klasifikácia IP krytia: IP54, Pripojenie cievky: 1/2 v rozbočovači vedenia, Veľkosť aktuátora: 13.5 mm

Zobraziť: