Teplotné snímače

Zobrazuje 321 produktov

Snímač teploty, MBT 5250

Dĺžka vložky [mm]: 100, Typ prvku snímača: Pt, Odporový článok snímača [Ohm]: 100, Elektrické pripojenie: Konektor

Snímač teploty, MBT 5116

Dĺžka vložky [mm]: 150, Typ prvku snímača: Pt, Odporový článok snímača [Ohm]: 100, Elektrické pripojenie: Typ B

Snímač teploty, MBT 5260

Dĺžka vložky [mm]: 100, Typ prvku snímača: Pt, Odporový článok snímača [Ohm]: 100, Elektrické pripojenie: Konektor

Snímač teploty, MBT 5250

Dĺžka vložky [mm]: 200, Typ prvku snímača: Pt, Odporový článok snímača [Ohm]: 100, Elektrické pripojenie: Konektor

Snímač teploty, MBT 5250

Dĺžka vložky [mm]: 50, Typ prvku snímača: Pt, Odporový článok snímača [Ohm]: 100, Elektrické pripojenie: Konektor

Zobraziť: