Prúdové ističe

Zobrazuje 27 produktov

Istič, CTI 15

Použité pre produkt: Motory, Funkcia: Ochrana proti preťaženiu a skratu, Vypínací výkon Ics, 380 – 415 V: 50, Max. zaťaženie, AC-3 [kW]: 0.09

Istič, CTI 15

Použité pre produkt: Motory, Funkcia: Ochrana proti preťaženiu a skratu, Vypínací výkon Ics, 380 – 415 V: 50, Max. zaťaženie, AC-3 [kW]: 0.12

Istič, CTI 15

Použité pre produkt: Motory, Funkcia: Ochrana proti preťaženiu a skratu, Vypínací výkon Ics, 380 – 415 V: 50, Max. zaťaženie, AC-3 [kW]: 0.37

Istič, CTI 15

Použité pre produkt: Motory, Funkcia: Ochrana proti preťaženiu a skratu, Vypínací výkon Ics, 380 – 415 V: 50, Max. zaťaženie, AC-3 [kW]: 0.55

Istič, CTI 15

Použité pre produkt: Motory, Funkcia: Ochrana proti preťaženiu a skratu, Vypínací výkon Ics, 380 – 415 V: 50, Max. zaťaženie, AC-3 [kW]: 0.75

Zobraziť: