Motorové štartéry DOL

Zobrazuje 8 produktov

Motorový štartér, CIM 9

Max. zaťaženie, AC-3 [A]: 9.0, Napätie cievky pri 50 Hz [Max]: 240, Napätie cievky pri 50 Hz [Min]: 220

Motorový štartér, CIM 16

Max. zaťaženie, AC-3 [A]: 16.0, Napätie cievky pri 50 Hz [Max]: 230, Napätie cievky pri 50 Hz [Min]: 220

Motorový štartér, CIM 25

Max. zaťaženie, AC-3 [A]: 25.0, Napätie cievky pri 50 Hz [Max]: 230, Napätie cievky pri 50 Hz [Min]: 220

Motorový štartér, CIM 9

Max. zaťaženie, AC-3 [A]: 9.0, Napätie cievky pri 50 Hz [Max]: 230, Napätie cievky pri 50 Hz [Min]: 220

Motorový štartér, CIM 9

Max. zaťaženie, AC-3 [A]: 9.0

Zobraziť: