Elektronické stýkače

Zobrazuje 23 produktov

Elektronický stýkač, ACI 30-1

Popis výrobku: Analógový regulátor napájania, Napájacie napätie [V] AC: 230, Max. zaťaženie [A]: 30, Riadené fázy: 1

Elektronický stýkač, ACI 50-1

Popis výrobku: Analógový regulátor napájania, Napájacie napätie [V] AC: 400, Max. zaťaženie [A]: 50, Riadené fázy: 1

Elektronický stýkač, ECI 30-2

Riadené fázy: 2, Max. zaťaženie [A]: 30, Napätie cievky [V] DC [Min]: 24, Napätie cievky [V] DC [Max]: 230

Elektronický stýkač, ACI 30-1

Popis výrobku: Analógový regulátor napájania, Napájacie napätie [V] AC: 400, Max. zaťaženie [A]: 30, Riadené fázy: 1

Elektronický stýkač, ACI 50-1

Popis výrobku: Analógový regulátor napájania, Napájacie napätie [V] AC: 230, Max. zaťaženie [A]: 50, Riadené fázy: 1

Zobraziť: