Vaateklaas, LLG 335 S

2512+057

Tüüp: LLG 335 S

Toote üksikasjad

Brutokaal 12.006 Kilogram
Netokaal 10.75 Kilogram
Volume 25.937 Liter
EAN 5702428200240

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
Heakskiit EAC
Kategooria Art. 3, par. 3
Kogus vastavalt pakendi formaadile 1 tükki
Külmutusagensid R717
Other RoHS documentation Saudi Arabia RoHS
Pakendi formaat Üksikpakend
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Seadmed SNV-ST
Suurim töörõhk [bar] 25 bar
Suurim töörõhk [psig] 363 psig
Temperatuurivahemik [°F] [min] 14 °F
Temperatuurivahemik [°C] [Max] 100 °C
Temperatuurivahemik [°C] [Min] -10 °C
Temperatuurivahemik [°F] [max] 212 °F
Toote kirjeldus Vedelikutaseme vaateklaasid
Toote nimetus Vaateklaas
Tooterühm Sight glasses
Tüüp LLG 335 S
Vedelikurühm 1

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality