Dodaj garancijo
Izdelek je bil dodan v košarico
181B0886 dodano v košarico
Izberite garancijo iz spodnjega seznama, da jo uporabite za svoj frekvenčni pretvornik. Ne pozabite, da lahko izberete samo eno garancijo, in če imate več frekvenčnih pretvornikov, bo ista garancija priložena vsakemu frekvenčnemu pretvorniku. Upoštevajte, da po priložitvi garancije ne boste mogli spremeniti števila frekvenčnih pretvornikov.
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
SIN-0010-5-0-P
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
SIN-0010-5-0-P
181B0886
SIN-0010-5-0-P
Sine wave filter for VACON NX
Voltage: 380 V - 500 V
Continuous current: 10 A
Max output frequency: 100 Hz
Switching frequency: 3,6 kHz
Power loss: 100 W
Degree of protection: IP00
Dimensions H x W x D: 211 x 190 x 144 mm
Weight: 10 kg