Coupling

180Z0271

APP 30-46; APP W HC 15-30, Velikost okvirja motorja: IEC 315, 1.57 in, 80 mm

Podatki o izdelku

Bruto masa 30.742 Kilogram
Neto masa 19.6 Kilogram
Volume 33.06 Liter
EAN 5715162680476

 

Aplikacija Desalination
Description Coupling APP 38-APP 43 Softex IEC315
For product APP 30-46
APP W HC 15-30
Motor shaft diameter [in] 3.15 in
Motor shaft diameter [mm] 80 mm
Opis izdelka Couplings and Bell Housings
Oznaka vrste Coupling
Podvržen OEEO in vsebuje baterije No
Pump shaft diameter [in] 1.57 in
Pump shaft diameter [mm] 40 mm
Skupina izdelkov Accessories
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH No
Tip Coupling
Velikost okvirja motorja IEC 315

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality